SET

Der SET-Befehl wird verwendet, um Ausgaben an Pins oder Ports zu erzeugen oder um Ausgabegeräte zu steuern, beispielsweise LEDs, Servomotoren, Lautsprechertöne und mehr.  Er wird auch zur Steuerung verschiedener Systemeinstellungen verwendet.  Dazu zählen beispielsweise die Formatierung von Fehlerinformationen und die Kommunikationsablaufsteuerung.  SET generiert KEINE Antworten, die gelesen werden müssen.  Um zu ermitteln, ob ein SET-Befehl erfolgreich war oder nicht, kann ein READ LAST ERROR-Befehl gesendet und die Antwort auf diesen Befehl gelesen werden. Die Sensoren, Steuerungen und Einstellungen, für die SET genutzt werden kann, finden Sie in der folgenden Tabelle.

SET etwas

Befehl:

SET

Befehlssyntax:

SET

Bereich:

 

Beschreibung:

Wird verwendet, um Optionen oder Ausgabestatus einzustellen oder Informationen zur Steuerung eines externen Aktuators oder Ausgabegeräts bereitzustellen, z. B. das Einschalten eines RELAIS.

Ergebnis:

 

Typ oder
adressierbare Komponente:

 

Befehle für EINSTELLEN

CE Taschenrechner

TI‑Nspire™ CX