Guardar e carregar um emulador MathPrint™ Estado
Quando guardar o estado do emulador
Por exemplo, pode querer configurar uma apresentação para a turma, introduzindo dados num editor de dados e funções em f(x) e g(x). Quando guardar as alterações num ficheiro de estado do emulador, basta carregar o ficheiro para mostrar a apresentação. Se quiser criar diferentes apresentações para diferentes turmas, pode criar vários ficheiros de estado do emulador.
Nota: O histórico dos batimentos de teclas, as imagens da captura de ecrãs, a vista do emulador e o tamanho do emulador não são guardados no ficheiro de estado do emulador. Note que os ficheiros de estado do emulador
Guardar o estado do emulador MathPrint™
Gerir, guardar e carregar um ficheiro de estado do emulador está disponível para cada emulador
Nota: O ficheiro de estado do emulador
| 1. | Clique em Actions > Save Emulator State... (Ações > Guardar estado do emulador...). |
| 2. | Na caixa de diálogo: |
| a) | Navegue para a pasta em que pretende guardar o ficheiro de estado do emulador |
| b) | Escreva o nome de um ficheiro. Utilize um nome que descreva o estado do emulador |
Nota: Os ficheiros de estado do emulador
| c) | Clique em Guardar. |
Carregar um estado do emulador MathPrint™
Como os ficheiros de estado do emulador
| 1. | Clique em Actions > Load Emulator State (Ações > Carregar estado do emulador). |
| 2. | Na caixa de diálogo: |
| a) | Navegue para a pasta que contém o ficheiro de estado do emulador. |
Nota: Só aparecem os ficheiros de estado do emulador
| b) | Clique no nome do estado do emulador |
| c) | Clique em Abrir. |