Copiar o histórico dos batimentos de teclas para outra aplicação

Pode copiar tudo ou apenas uma parte selecionada do histórico dos batimentos de teclas para outra aplicação, como um processador de texto. Pode copiar os gráficos das teclas como aparecem no painel do histórico dos batimentos de teclas, ou pode copiar os batimentos de teclas como carateres de texto 2 U 3.

Nota: Quando você copia chaves como carateres de texto de fonte, apenas as fontes de chave primária são coladas. Apenas as fontes de teclas primárias colam. As fontes de teclas secundárias não colam a partir da função copiar como fonte no TI-SmartView™. Pode inserir manualmente as segundas funções com a fonte instalada. Esta fonte é instalada automaticamente no computador quando instalar o software TI- SmartView™ para calculadoras MathPrint™.

Hiperligações de tópico

Copiar teclas como gráficos ou carateres de texto

1. Selecione a(s) tecla(s) que pretende copiar.
Para selecionar teclas no painel Key Press History (Histórico dos batimentos de teclas) utilize um dos seguintes métodos:

Tecla

Método

Só uma tecla:

Clique numa tecla.

Várias teclas:

Clique numa tecla.
Prima Ctrl sem soltar no teclado do computador.
Clique noutras teclas para selecionar várias teclas.

Várias teclas numa sequência:

Clique numa tecla.

Prima Shift sem soltar no teclado do computador.

Prima outra tecla.

Nota: Isto permite-lhe selecionar essas duas teclas e todas as teclas entre elas.

Todas as teclas:

Clique numa tecla.
Clique com o botão do lado direito do rato.
Clique em Select All (Selecionar tudo).

 

Nota: É este é o aspeto de uma tecla antes e depois de a selecionar.

Antes:

Depois:

2. Selecione as teclas
3. Clique em Edit (Editar)>Copy (Copiar) (para copiar teclas como gráficos).

ou

Clique em Edit (Editar)>Copy As Font (Copiar como fonte) (para copiar teclas como carateres de texto) 2 U 3.

4. Mude para outra aplicação.
5. Cole as teclas no local adequado.

Nota:

Pode também arrastar as teclas selecionadas como gráficos para a outra aplicação.
Pode redimensionar os gráficos das teclas depois de os colar para uma nova aplicação.
Nalgumas aplicações, os carateres colados como fonte podem aparecer na fonte ativa nesse local, por conseguinte, podem não ser parecidas com as teclas da calculadora científica. Se necessário, aplique a fonte de chave da calculadora apropriada aos carateres. Consulte o ficheiro de ajuda da aplicação de destino utilizada para obter mais informações sobre como aplicar uma fonte aos carateres.