Tabela de funções

o

A tabela de funções permite-lhe exibir uma função definida numa forma tabular. Para definir uma tabela de funções:

1. Prima o.
2. Introduza a função e prima <. As funções permitem até um nível de frações.
3. Selecione as opções de início da tabela, incremento da tabela, automático ou ask-x e prima <.

A tabela é exibida utilizando os valores especificados.

Start

Especifica o valor inicial para a variável independente, x.

Step

Especifica o valor incremental para a variável independente, x. O passo pode ser positivo ou negativo, mas não pode ser zero.

Auto

A calculadora TI-30XS MultiView™ gera automaticamente uma série de valores baseados no início da tabela e no incremento da tabela.

Ask-x

Permite-lhe criar uma tabela manualmente, introduzindo valores específicos para a variável independente, x.

³ Problema

Encontre o vértice da parábola, y = x(36 - x) usando uma tabela de valores.

Lembrete: O vértice da parábola é o ponto da linha de simetria da parábola.

o z D 36 U z E <

- 15 $ - 3 $ $ <

Depois de procurar perto de x = 18, o ponto (18, 324) parece ser o vértice da parábola, pois parece ser o ponto de viragem do conjunto de pontos desta função. Para procurar mais perto de x = 18, altere o valor de Passo para ver os pontos mais perto de (18, 324).

³ Problema

Uma instituição de caridade arrecadou $3.600 para ajudar a sustentar uma cozinha de comida local. Serão dados $450 à cozinha todos os meses até que os fundos se esgotem. Quantos meses é que a instituição de caridade vai apoiar a cozinha?

Lembrete: Se x = meses e y = dinheiro restante, então y = 3600 - 450x.

o 3600 U 450 z

< 0 $ 1 $ " < $ <

Suposições de entrada <

O suporte de $450 por mês durará 8 meses uma vez que y(8) = 3600 - 450(8) = 0 como mostrado na tabela de valores.