Constante

% l

% l ativa a função Constante e permite definir uma constante.

Para guardar uma operação em K e chamá-la novamente:

1. Prima % l.
2. Introduza qualquer combinação de números, operadores e/ou valores, até 44 caracteres.
3. Prima < para guardar a operação. K aparece na linha do indicador.
4. De cada vez que premir <, a calculadora TI-30XS MultiView™ volta a chamar a operação guardada e aplica-a à última resposta ou à entrada atual.

Prima % l novamente para desligar a função Constante.

Exemplos

K

% l

 

V 2 T 3 <

 

4 <

 

6 <

Reiniciar K

% l % l - F <

 

5 <

 

20 <

Desligar K

% l 1 T 1 <

³ Problema

Tendo em conta a função linear y = 5x – 2, calcule y para os seguintes valores de x: -5; -1.

% l V 5 U 2 <

M 5 <

M 1 <

% l