Editor de dados e fórmulas das listas

v

v permite-lhe introduzir dados em uma, duas ou três listas. Cada lista pode conter até 42 itens. Prima % # para ir para o topo da lista e % $ para ir para o fundo da lista.

As fórmulas das listas aceitam todas as funções da calculadora.

A notação numérica, a notação decimal e os modos de ângulo afetam a apresentação de um elemento (exceto elementos fracionários).

Exemplo

L1

v 1 q 4 $ 2 q 4 $ 3 q 4 $ 4 q 4 <

Fórmula

" v "

 

<

 

v < % j

 

<

Note que L2 é calculado pela fórmula que introduziu e L2(1)= na linha de autor está realçado para indicar que a lista é o resultado de uma fórmula.

³ Problema

Num dia de novembro, um boletim meteorológico na Internet indicou as seguintes temperaturas.

Paris, França 8°C

Moscovo, Rússia -1°C

Montreal, Canadá 4°C

Converta estas temperaturas de graus Celsius para graus Fahrenheit.

Lembrete: F = C + 32

v v 4

v " 5

8 $ M 1 $ 4 $ "

v " 1

9 W 5 V v 1 T 32

<

Se Sydney, Austrália, for 21°C, encontre a temperatura em graus Fahrenheit.

! $ $ $ 21 <