Modos

p

Use p para escolher os modos. Prima $ # ! " para escolher um modo e < para o selecionar. Prima - ou % Q para regressar ao ecrã inicial e realizar o seu trabalho com as definições do modo escolhido.

As configurações do modo predefinido são apresentadas em destaque.

DEG   RAD   GRAD Define o modo de ângulo para graus, radianos ou grados.

NORM   SCI   ENG Define o modo de notação numérica. Os modos de notação numérica afetam apenas a apresentação dos resultados e não a precisão dos valores guardados na unidade, que permanece no máximo.

NORM apresenta resultados com dígitos dos lados esquerdo e direito da casa decimal, como em 123456.78.

SCI expressa números com um dígito à esquerda da casa decimal e a potência correta de 10, como em 1.2345678105 (que é o mesmo que 123456.78).

Nota: Em alguns ambientes restritos (por exemplo, na tabela de funções, no editor de dados e no menu % h), a calculadora TI-30XS MultiView™ pode apresentar E em vez de 10n.

ENG apresenta resultados como um número de 1 a 999 vezes 10 para uma potência inteira. A potência inteira é sempre um múltiplo de 3.

Nota: C é uma tecla de atalho para introduzir um número em formato de notação científica. O resultado é apresentado no formato de notação numérica definido no modo.

FLOAT   0123456789 Define o modo de notação decimal.

FLOAT (ponto decimal flutuante) apresenta até 10 dígitos, mais o sinal e a casa decimal.

0123456789 (ponto decimal fixo) especifica o número de dígitos (de 0 a 9) a apresentar do lado direito do decimal

CLASSIC   MATHPRINT

O modo CLASSIC mostra as entradas e as saídas numa linha.

O modo MATHPRINT mostra a maioria das entradas e saídas em formato de livro de texto.

Exemplos dos modos Classic e MathPrint

Modo Classic

Modo MathPrint

Científica

Científica

Tecla para alternar entre o modo Float e a resposta.

Tecla para alternar entre o modo Float e a resposta.

Fix 2

Tecla para alternar entre Fix 2 e a resposta.

Un/d

Un/d

Exemplo de expoente

Exemplo de expoente

Exemplo de raiz quadrada

Exemplo de raiz quadrada

Exemplo de raiz cúbica

Exemplo de raiz cúbica