Ecrã inicial

No ecrã inicial pode introduzir expressões e funções matemáticas juntamente com outras instruções. Os resultados são apresentados no ecrã inicial. O ecrã da TI-30XS MultiView™ pode apresentar um máximo de quatro linhas com um máximo de 16 caracteres por linha. Para entradas e expressões com mais de 16 caracteres, pode deslocar para a esquerda e direita (! e ") para visualizar toda a entrada ou expressão.

No modo MathPrint™, pode introduzir até quatro níveis de funções e expressões aninhadas consecutivas, que incluem frações, raízes quadradas, expoentes com ^, Ê, ex e 10x.

Quando calcula uma entrada no ecrã inicial, dependendo do espaço, a resposta é apresentada diretamente à direita da entrada ou no lado direito da linha seguinte.

Podem surgir indicadores especiais no ecrã para fornecer informação adicional relativa a funções ou resultados.

Indicador

Definição

2.ª

Segunda função.

HYP

Função hiperbólica.

FIX

Definição da fixação de decimai. (Consulte a secção Modos.)

SCI, ENG

Notação científica ou de engenharia (Consulte a secção Modos.)

DEG, RAD, GRAD

Modo de ângulo (graus, radianos ou grados). (Consulte a secção Modos.)

K

A função Constante está ativa.

L1, L2, L3

Aparece por cima da listas no editor de dados.

A calculadora TI-30XS MultiView™ está a realizar uma operação.

º »

É armazenada uma entrada na memória antes e/ou depois do ecrã ativo. Prima # e $ para deslocar.

³ ´

Uma entrada ou menu exibe mais de 16 dígitos. Prima ! ou " para deslocar.