Menus

Determinadas teclas mostram menus: H, % I, v, % t, %   , % h e % {. Algumas teclas podem exibir mais do que um menu.

Prima " e $ para se deslocar e selecionar um item de menu ou prima o número correspondente junto ao item de menu. Para voltar ao ecrã anterior sem selecionar o item, prima -. Para sair de um menu ou de uma aplicação e regressar ao ecrã inicial, prima % Q.

A tabela de menus mostra as teclas de menu e os menus que elas exibem.

H

% I

PRB

RAND

DMS

R ³ ´ P

1: nPr

2: nCr

3: !

1: rand

2: randint(

1: Ä

2: Å

3: Æ

4: r

5: g

6: ´ DMS

1: R ´ Pr(

2: R ´ PÁ(

3: P ´ Rx(

4: P ´ Ry(

v v

Prima uma vez para ver o ecrã do editor de dados. Prima novamente para ver o menu.

CLEAR

FORMULA

1: Clear L1

2: Clear L2

3: Clear L3

4: Clear ALL

1: Add/Edit Frmla

2: Clear L1 Frmla

3: Clear L2 Frmla

4: Clear L3 Frmla

5: Clear ALL

Prima v enquanto estiver na opção Adicionar/Editar fórmula do menu FORMULA para apresentar este menu:

Ls

1: L1

2: L2

3: L3

% t

STATS

1: 1-Var Stats

2: 2-Var Stats

3: StatVars*

* Esta opção de menu é apresentada depois de calcular as estatísticas de 1-var ou 2-var:

StatVars

1: n

2: Ï

3: Sx

Etc. Consulte a lista completa de valores em StatVar.

 

% 

% h

% {

Reset

Recall Var

Clear Var

1: No

2: Yes

1: x =

2: y =

3: z =

4: t =

5: a =

6: b =

7: c =

1: Yes

2: No