Probabilità

H

Questo tasto visualizza due menu: PRB e RAND.

PRB contiene le seguenti opzioni:

nPr

Calcola il numero di possibili disposizioni di n elementi presi r alla volta, dati n e r. L'ordine degli oggetti è importante, come in una competizione.

nCr

Calcola il numero di possibili combinazioni di n elementi presi r alla volta, dati n e r. L'ordine degli oggetti non è importante, come in una mano di carte.

!

Con fattoriale si intende il prodotto dei numeri interi positivi da 1 a n, dove n deve essere un numero intero positivo { 69.

RAND contiene le seguenti opzioni:

rand

Genera un numero reale casuale compreso tra 0 e 1. Per controllare una successione di numeri casuali, memorizzare un numero intero (valore seed) | 0 in rand. Il valore seed cambia in modo casuale ogni volta che viene generato un numero casuale.

randint(

Genera un numero intero casuale compreso tra due numeri interi, A e B, dove A { randint { B. Separare i 2 numeri interi con la virgola.

Esempi

nPr

8

 

H 1

 

3 <

nCr

52 H 2

5 <

!

4 H

3 <

STO 4 rand

5 L H "

 

1 <

Rand

H " 1 <

Randint(

H " 2

3 % ` 5 E <

³ Esercizio

Una gelateria offre 25 gusti di gelato artigianale. Volendo ordinare una coppa con tre gusti, quante combinazioni di gelato si possono provare durante un'estate?

25

H 2

3 <

È possibile scegliere 2300 diverse combinazioni di gusti! Se l’estate ha una durata indicativa di 90 giorni, si dovranno consumare circa 25 coppe di gelato al giorno!