Pi

g

p = 3.141592653590 per il calcolo.

p = 3.141592654 per la visualizzazione.

Esempio

p

2 V g <

 

n

³ Esercizio

Qual è l'area di un cerchio il cui raggio misura 12 cm?

Promemoria: A = pr2.

g V 12 G 2 <

n

L'area del cerchio misura 144 p cm quadrati. L'area del cerchio misura approssimativamente 452.4 cm quadrati, se arrotondata alla prima cifra decimale.