Modalità

p

Utilizzare il tasto p per scegliere le modalità. Premere $ # ! " per scegliere una modalità e < per selezionarla. Premere - o % Q per tornare alla schermata iniziale e proseguire il lavoro utilizzando le impostazioni della modalità prescelta.

Le impostazioni predefinite della modalità sono evidenziate.

DEG   RAD   GRAD Imposta la modalità degli angoli su gradi, radianti o gradianti (gradi centesimali).

NORM   SCI   ENG Imposta la modalità di notazione numerica. Le modalità di notazione numerica influiscono soltanto sulla visualizzazione dei risultati e non sulla precisione dei valori memorizzati nell'unità, che rimane invariata.

NORM visualizza i risultati con cifre a sinistra e a destra del punto decimale, come in 123456.78.

SCI esprime i numeri con una cifra a sinistra del punto decimale e la potenza appropriata di 10, come in 1.2345678105 (che equivale a 123456.78).

Nota: in alcuni ambienti limitati (ad esempio, la tabella della funzione, l'editor di dati e il menu % h ), la calcolatrice TI-30XS MultiView™ può visualizzare E invece di 10n.

ENG visualizza i risultati come un numero da 1 a 999 moltiplicato per 10 elevato a potenza con un esponente intero. L’esponente intero è sempre un multiplo di 3.

Nota: C è un tasto di scelta rapida per introdurre un numero in notazione scientifica. Il risultato viene visualizzato nel formato di notazione numerica impostato nella modalità.

FLOAT   0123456789 Imposta la modalità di notazione decimale.

FLOAT (modalità decimale a virgola mobile) visualizza fino a 10 cifre, il segno e il separatore decimale.

0123456789 (modalità decimale a virgola fissa) specifica il numero di cifre (da 0 a 9) da visualizzare a destra del separatore decimale.

CLASSIC   MATHPRINT

CLASSIC visualizza introduzioni e risultati su una sola riga.

MATHPRINT visualizza la maggior parte delle introduzioni e dei risultati su più righe.

Esempi delle modalità Classic e MathPrint

Modalità Classic

Modalità MathPrint

Sci

Sci

Modalità Float e tasto Risultato.

Modalità Float e tasto Risultato.

Fix 2

Fix 2 e tasto Risultato.

Un/d

Un/d

Esempio di esponente

Esempio di esponente

Esempio di radice quadrata

Esempio di radice quadrata

Esempio di radice cubica

Esempio di radice cubica