Menu
Alcuni tasti visualizzano un menu: H, % I, v, % t, % , % h e % {. Alcuni di essi possono visualizzare più di un menu.
Premere " e $ per scorrere un menu e selezionare un’opzione oppure premere il numero corrispondente visualizzato accanto all’opzione. Per tornare alla schermata precedente senza selezionare un’opzione, premere -. Per uscire da un menu o un’applicazione e tornare alla schermata iniziale, premere % Q.
La tabella dei menu mostra i tasti di attivazione dei menu e i relativi menu visualizzati.
|
H |
% I |
||
|---|---|---|---|
|
PRB |
RAND |
DMS |
R ³ ´ P |
|
1: nPr 2: nCr 3: ! |
1: rand 2: randint( |
1: Ä 2: Å 3: Æ 4: r 5: g 6: ´ DMS |
1: R ´ Pr( 2: R ´ PÁ( 3: P ´ Rx( 4: P ´ Ry( |
v v
Premere una volta per visualizzare la schermata dell'editor di dati. Premere nuovamente per visualizzare il menu.
|
CLEAR |
FORMULA |
|---|---|
|
1: Clear L1 2: Clear L2 3: Clear L3 4: Clear ALL |
1: Add/Edit Frmla 2: Clear L1 Frmla 3: Clear L2 Frmla 4: Clear L3 Frmla 5: Clear ALL |
Premere v mentre è selezionata l'opzione Add/Edit Formula (Aggiungi/Modifica formula) del menu
|
Ls |
|---|
|
1: L1 2: L2 3: L3 |
% t
|
STATS |
|---|
|
1: 1-Var Stats 2: 2-Var Stats 3: StatVars* |
* Questa opzione appare dopo aver calcolato statistiche a 1 o a 2 variabili:
|
StatVars |
|---|
|
1: n 2: Ï 3: Sx Ecc. Vedere i valori di StatVar per un elenco completo. |
|
% |
% h |
% { |
|---|---|---|
|
Reset |
Recall Var |
Clear Var |
|
1: No 2: Yes |
1: x = 2: y = 3: z = 4: t = 5: a = 6: b = 7: c = |
1: Yes 2: No |