Memoria e variabili memorizzate

z      L      % h      % {

La calcolatrice TI-30XS MultiView™ dispone di 7 variabili in memoria—x, y, z, t, a, b e c. È possibile memorizzare in una di queste variabili un numero reale o un’espressione che dia come risultato un numero reale.

L consente di memorizzare valori nelle variabili. Premere L per memorizzare una variabile e premere z per selezionare la variabile da memorizzare. Premere < per memorizzare il valore nella variabile selezionata. Se la variabile contiene già un valore, questo viene sostituito dal nuovo valore.

z consente di accedere al menu delle variabili. Premere più volte questo tasto per scegliere tra le variabili x, y, z, t, a, b o c. È inoltre possibile utilizzare z per richiamare i valori memorizzati per queste variabili. Il nome della variabile viene inserito nell'introduzione corrente, mentre il valore che le è stato assegnato viene utilizzato per calcolare l'espressione.

% h richiama i valori delle variabili. Premere % h per visualizzare un menu di variabili e i relativi valori memorizzati. Selezionare la variabile da richiamare e premere <. Il valore assegnato alla variabile viene inserito nell'introduzione corrente e utilizzato per calcolare l'espressione.

% { cancella i valori delle variabili. Premere % { e selezionare 1: Yes per cancellare i valori di tutte le variabili.

Esempi

Clear Var

% { 1

Store

15 L z

 

<

Recall

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

³ Esercizio

In una cava di ghiaia sono stati aperti due nuovi scavi. Il primo misura 350 per 560 metri e il secondo invece 340 per 610 metri. Quale volume di ghiaia deve estrarre l'azienda da ciascuno scavo per raggiungere una profondità di 150 metri? E per raggiungere 210 metri? Visualizzare i risultati in notazione tecnica.

p $ " " < -

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

150 V % h

< <

210 V % h < <

150 V z z <

210 V z z <

Per il primo scavo: l'azienda deve estrarre 29.4 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 150 metri e deve estrarre 41.16 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 210 metri.

Per il secondo scavo: l'azienda deve estrarre 31.11 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 150 metri e deve estrarre 43.554 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 210 metri.