Menús
Algunos botones muestran menús: H, % I, v, % t, % , % h, y % {. Algunos botones pueden mostrar más de un menú.
Pulse " y $ para desplazarse y seleccionar una opción de menú, o pulse el número correspondiente al lado de la opción de menú. Para regresar a la pantalla previa sin seleccionar la opción, pulse -. Para salir de un menú o aplicación y regresar a la pantalla de Inicio, pulse % Q.
La tabla de menús muestra los botones de menú y los menús que muestran.
|
H |
% I |
||
|---|---|---|---|
|
PRB |
RAND |
DMS |
R ³ ´ P |
|
1: nPr 2: nCr 3: ! |
1: rand 2: randint( |
1: Ä 2: Å 3: Æ 4: r 5: g 6: ´ DMS |
1: R ´ Pr( 2: R ´ PÁ( 3: P ´ Rx( 4: P ´ Ry( |
v v
Pulse una vez para mostrar la pantalla del editor de datos. Pulse una vez más para desplegar el menú.
|
LIMPIAR |
FÓRMULA |
|---|---|
|
1: Clear L1 2: Clear L2 3: Clear L3 4: Clear ALL |
1: Add/Edit Frmla 2: Clear L1 Frmla 3: Clear L2 Frmla 4: Clear L3 Frmla 5: Clear ALL |
Pulse v mientras se encuentre en la opción Agregar/editar fórmula del menú FORMULA para mostrar este menú:
|
Ls |
|---|
|
1: L1 2: L2 3: L3 |
% t
|
STATS |
|---|
|
1: 1-Var Stats 2: 2-Var Stats 3: StatVars* |
* Esta opción de menú se muestra después de que usted calcula estadísticas de 1-var o 2-var:
|
StatVars |
|---|
|
1: n 2: Ï 3: Sx Etc. Consulte los valores |
|
% |
% h |
% { |
|---|---|---|
|
Reset |
Recall Var |
Clear Var |
|
1: No 2: Sí |
1: x = 2: y = 3: z = 4: t = 5: a = 6: b = 7: c = |
1: Sí 2: No |