Pantalla de Inicio

En la pantalla de Inicio, usted puede introducir expresiones y funciones matemáticas, junto con otras instrucciones. Las respuestas se visualizan en la pantalla de Inicio. La pantalla TI-30XS MultiView™ puede mostrar un máximo de cuatro líneas con un máximo de 16 caracteres por línea. Para entradas y expresiones de más de 16 caracteres, usted puede desplazarse a la izquierda y derecha (! y ") para visualizar la entrada o expresión completa.

En el modo MathPrint™, usted puede ingresar hasta cuatro niveles de funciones anidadas y expresiones consecutivas, lo cual incluye fracciones, raíces cuadradas, exponentes con ^, Ê, ex, y 10x.

Cuando calcula una entrada en la pantalla de Inicio, dependiendo del espacio, la respuesta se visualiza ya sea directamente a la derecha de la entrada o en el lado derecho de la línea siguiente:

Se pueden mostrar indicadores especiales en la pantalla para proporcionar información adicional respecto a funciones o resultados.

Indicador

Definición

2nd

2ª función.

HYP

Función hiperbólica.

FIX

Configuración de punto decimal fijo. (Véase la sección Modos.)

SCI, ENG

Notación científica o de ingeniería. (Véase la sección Modos.)

DEG, RAD, GRAD

Modo de ángulos (grados, radianes o gradientes). (Véase la sección Modos.)

K

La característica de constante está activa.

L1, L2, L3

Se muestra por encima de las listas en el editor de datos.

La calculadora TI-30XS MultiView™ está realizando una operación.

º »

Una entrada se almacena en la memoria antes y/o después de la pantalla activa. Pulse # y $ para desplazarse.

³ ´

Una entrada o menú se muestra más allá de 16 dígitos. Pulse ! o " para desplazarse.