Operationernes rækkefølge

TI-30XS MultiView™-lommeregneren bruger EOS™ (Equation Operating System) til at beregne udtrykkene. For regneoperationer på samme niveau beregner EOS udtrykkene fra venstre mod højre og i følgende rækkefølge.

nr. 1

Udtryk i parenteser.

nr. 2

Funktioner, der skal bruge en ), og kommer før argumentet, f.eks. sin, log og alle R ³ ´ P-menupunkter.

nr. 3

Brøker.

nr. 4

Funktioner, der indtastes efter argumentet, f.eks. x2 og angivelser af vinkelvisningen.

nr. 5

Potenser (^) og rødder (xÑ).

Bemærk: I Classic-tilstand evalueres potensopløftning fra venstre mod højre ved hjælp af G-tasten. Udtrykket 2^3^2 evalueres som (2^3)^2 med resultatet 64.

I MathPrint™-tilstand evalueres eksponentieringen fra højre mod venstre ved hjælp af G-tasten. Udtrykket 2^3^2 evalueres som 2^(3^2), med resultatet 512.

TI-30XS MultiView™-lommeregneren evaluerer udtryk, der indtastes med F og a, fra venstre mod højre i både Classic- og MathPrint-tilstand. Hvis du trykker på 3 F, beregnes F som (32)2 = 81.

nr. 6

Negation (M).

nr. 7

Permutationer (nPr) og kombinationer (nCr).

nr. 8

Multiplikation, implicit multiplikation, division.

nr. 9

Addition og subtraktion.

nr. 10

Konverteringer som f.eks. (n/d ³ ´ Un/d, F ³ ´ D, 4DMS).

nr. 11

< færdiggør alle operationer og lukker alle åbne parenteser.

Eksempler

¼ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(½)

1 T M 8 T 12 <

 

% b 9 T 6 <

( )

4 V D 2 T 3 E <

 

4 D 2 T 3 E <

^ og xÑ

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <