Hukommelse og lagrede variabler

z      L      % h      % {

TI-30XS MultiView™-lommeregneren har 7 hukommelsesvariabler- x, y, z, t, a, b og c. Du kan lagre et reelt tal eller et udtryk, der giver et reelt tal i en hukommelsesvariabel.

Med L kan du lagre værdier i variabler. Tryk på L for at lagre en variabel, og tryk på z for at vælge den variabel, der skal lagres. Tryk på < for at lagre værdien i den valgte variabel. Hvis denne variabel i forvejen har en værdi, erstattes den pågældende værdi af den nye.

z åbner menuen for variablerne. Tryk flere gange på denne tast for at vælge x, y, z, t, a, b eller c. Du kan også bruge z til at hente de lagrede værdier for disse variabler. Variablens navn indsættes i den aktuelle indtastning, men værdien, der er tildelt variablen, anvendes til at evaluere udtrykket.

% h henter værdierne i variablerne. Tryk på % h for at få vist en menu med variabler og deres lagrede værdier. Marker den variabel, du vil hente, og tryk på <. Den værdi, der er tildelt variablen, indsættes i den aktuelle indtastning og bruges til at evaluere udtrykket.

% { sletter variabelværdier. Tryk på % {, og vælg 1: Ja til at rydde alle variable værdier.

Eksempler

Slet var

% { 1

Gem

15 L z

 

<

Hente

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

³ Opgave

I en grusgrav er der åbnet to nye udgravningssteder. Det første måler 350 meter gange 560 meter, det andet måler 340 meter gange 610 meter. Hvor stor en grusmængde skal selskabet udvinde af hver udgravning for at opnå en dybde på 150 meter? For at opnå en dybde på 210 meter? Vis resultaterne i teknisk notation.

p $ " " < -

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

150 V % h

< <

210 V % h < <

150 V z z <

210 V z z <

For det første gravested: Firmaet skal udvinde 29,4 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 41,16 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter.

For det andet gravested: Firmaet skal udvinde 31,11 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 43,554 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter.