Menuer
Visse taster viser menuer: H, % I, v, % t, % , % h, and % {. Nogle taster kan vise mere end en menu.
Tryk på " og $ for at rulle og markere et menupunkt, eller tryk på det tilsvarende tal ud for menupunktet. Du kan vende tilbage til den foregående skærm uden at vælge punktet ved at trykke på -. Du afslutter en menu eller applikation og vender tilbage til hovedskærmbilledet ved at trykke på % Q.
Menuoversigten viser menutasterne og deres respektive menuer.
|
H |
% I |
||
|---|---|---|---|
|
PRB |
RAND |
DMS |
R ³ ´ P |
|
1: nPr 2: nCr 3: ! |
1: rand 2: randInt( |
1: Ä 2: Å 3: Æ 4: r 5: g 6: ´ DMS |
1: R ´ Pr( 2: R ´ PÁ( 3: P ´ Rx( 4: P ´ Ry( |
v v
Tryk en enkelt gang for at vise dataeditorens skærmbillede. Tryk igen for at vise menuen.
|
CLEAR |
FORMULA |
|---|---|
|
1: Slet L1 2: Slet L2 3: Slet L3 4: Slet ALLE |
1: Tilføj/rediger formel 2: Slet L1 formel 3: Slet L2 formel 4: Slet L3 formel 5: Slet ALLE |
Tryk på v, mens du har åbnet punktet Add/Edit Formula (Tilføj/Rediger formel) i menuen FORMULA for at vise denne menu:
|
Ls |
|---|
|
1: L1 2: L2 3: L3 |
% t
|
STATS |
|---|
|
1: 1-Var Stats 2: 2-Var Stats 3: StatVars* |
* Dette menupunkt vises, når du har beregnet 1 eller 2-var-statistik:
|
StatVars |
|---|
|
1: n 2: Ï 3: Sx Og så videre. Se den fulde liste i StatVar-værdierne. |
|
% |
% h |
% { |
|---|---|---|
|
Nulstil |
Recall Var (Hent var) |
Clear Var (Slet var) |
|
1: Nej 2: Ja |
1: x = 2: y = 3: z = 4: t = 5: a = 6: b = 7: c = |
1: Ja 2: Nej |