Verwenden der TI-SmartView™ Emulatortastatur
Anstelle die Tasten am Taschenrechner mit den Fingern zu drücken, verwenden Sie in der Emulator-Software den Mauszeiger.
Klicken Sie mit der Maus auf die Taschenrechnertasten im
Halten Sie eine Pfeiltaste gedrückt, um kontinuierlich zu scrollen.
Wenn Sie den Cursor mit einer Pfeiltaste bewegen und die Taste gedrückt halten, wird kontinuierlich gescrollt, sodass Sie die Taste nicht mehrmals drücken müssen. Im Tastenfolgenfenster ist das Symbol für eine solche Pfeiltaste mit einem Uhrsymbol gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Pfeiltaste mehrmals hintereinander drücken, wird ein Pfeil mit einem Zähler angezeigt.
Wenn Sie eine Pfeiltaste mehrmals hintereinander drücken, wird in der Chronik der Tasteneingaben eine Pfeiltaste angezeigt; an dieser Pfeiltaste befindet sich eine Zahl, die angibt, wie oft die Pfeiltaste gedrückt wurde.