Forstå Trykk-for-å-teste-restriksjoner
Som standard velges alle begrensninger når du går inn i Trykk-for-å-teste-modus, med unntak av numerisk løser.
| • | Valg av en restriksjon deaktiverer eller begrenser de tilknyttede funksjonene under Trykk-for-å-teste-økten. |
| • | Ved å slette en restriksjon kan alle dens tilknyttede funksjoner brukes under økten. |
Når du velger å begrense geometriske funksjoner, deaktiveres alle elementene på menyene Måling, Konstruksjon og Transformasjon.
På menyen Grafer deaktiveres følgende elementer:
| • | Handlinger > Koordinater og ligninger |
| • | Geometri> Måling, Konstruksjon, og Transformasjon. |
| • | Du kan ikke flytte noen funksjoner eller kjeglesnitt i Grafer, Geometri eller Kladdeark. Hvis du for eksempel graftegner y=x3, kan du velge funksjonen, men du kan ikke flytte eller manipulere den ved å dra. |
| • | Du kan ikke få tilgang til attributtet som veksler mellom den viste formen for en kjeglesnittligning mellom Standard og Utvidet. |
| • | Når du deaktiverer griping og flytting av funksjoner og kjeglesnitt, gjelder ikke dette for linjer og funksjoner i Data& og statistikk. |
| • | Deaktivering av funksjonen griping og flytting, vil ikke begrense skyvelinjer i graf- og geometriapplikasjoner. |
| • | Du kan fremdeles gripe koordinatplanet og flytte det rundt. |
Når vektorfunksjonene er deaktivert, kan ikke elevene beregne følgende funksjoner:
| • | Enhetsvektor [enhetV(] |
| • | Kryssprodukt [kryssP(] |
| • | Prikkprodukt [prikkP(] |
| • | Egenvektor [eigVc(] |
| • | Egenverdi [eigVl(] |
Funksjonen isPrime( bestemmer om et tall er et primtall (et heltall høyere enn to som kun er delelig med seg selv og én). Hvis denne funksjonen deaktiveres, kan ikke elevene velge erPrimtall-kommandoen i katalogen eller ved å velge Test > erPrim i matematiske operatorer. Hvis en elev åpner funksjonen isPrime( manuelt, vises en feilmelding når uttrykket sendes.
Graftypen differensialligning er deaktivert i Grafer og geometri-applikasjonene. Brukeren kan ikke skrive inn og graftegne en differensialligning manuelt.
Relaterte matematiske funksjoner rk23(, euler(, og deSolve( er også deaktiverte.
Når graftegning av ulikheter er deaktivert, kan ikke elevene tegne grafen til ulikheter med <, >, ≤ og ≥ eller gripe og dra ulikheter til en graf i Graf-, Geometri- og Kladdeark-applikasjonene.
Elevene kan ikke bruke 3D-grafvisning når denne funksjonen er deaktivert.
Når disse funksjonene er deaktiverte, kan studenter og elever ikke lage grafer av ligninger med henblikk på x = ay + c eller ax + by = c. Kjeglesnittsjablonger er ikke tilgjengelig, og elevene kan ikke analysere kjeglesnitt eller tegne det geometriske kjeglesnittet til en ellipse, parabel, hyperbel eller kjeglesnitt definert av fem punkter.
Hvis trigonometriske funksjoner deaktiveres, kan ikke elevene bruke følgende funksjoner i beregninger eller graftegning.
|
csc |
sec |
cot |
|
csc-1, arccsc |
sec-1, arcsec |
cot-1, arccot |
|
csch |
sech |
coth |
|
csch-1, arccsch |
sech-1, arcsech |
coth-1, arccoth |
| • | Forsøk på å evaluere en av disse funksjonene fører til en feilmelding. |
| • | Elevene kan ikke velge funksjonene csc, sec, cot, csc-1, sec-1 eller cot-1 ved å trykke på µ på grafregneren. |
| • | Elevene kan ikke velge de deaktiverte funksjonene fra katalogen. |
Studenter og elever kan ikke bruke logbx (konverter til logbase) og log(a, b)-kommandoer og -maler, inkludert logbx-sjablonger.
| • | Når elevene trykker på Ö på grafregneren, aksepteres bare beregninger i log10-format. |
| • | Hvis en student eller elev manuelt angir log(a,b) eller >logbase( i et uttrykk, vil forsøk på å evaluere uttrykket føre til en feilmelding. |
| • | Eleven kan legge inn log(a), log(a,10) og log(a,10.). |
Elevene hindres fra å bruke summeringsfunksjoner og sjablonger. Funksjonene ∑( og sumSeq( deaktiveres.
Funksjonene polyRoots(, cPolyRoots(, solve(, simult(, zeros(, og cZeros( deaktiveres. Forsøk på å evaluere en av disse funksjonene fører til en feilmelding.
Merk: Når polynomverktøy er deaktivert, kan ikke elevene bruke Finn røtter i polynom, Reelle røtter i polynom og Komplekse røtter i polynom.
Når denne funksjonen er deaktivert, kan ikke elevene sette inn eller opprette glidebrytere i applikasjonene Grafer, Geometri, Data &-statistikk og Notater.
I Trykk-for-å-teste-modus deaktiveres kinesisk-engelsk ordliste automatisk hvis installert på TI-Nspire™ CX-C-grafregnere. Du kan ikke bruke ordboken i Trykk-for-å-teste-modus.