Avslutte Trykk-for-å-teste-modus

Når du avslutter Trykk-for-å-teste-modus på en grafregner:

Alle dokumentene som ble opprettet under Trykk-for-å-teste-økten, slettes. Hvis du går inn i trykk-for-å-teste-modus igjen, er trykk-for-å-teste-mappen tom.
Alle filene og systeminnstillingene gjenopprettes til slik de var før du gikk til Trykk-for-å-teste-modus.
Hvis et dokument var åpent før du aktiverte Trykk for å teste-modus, gjenopprettes dette dokumentet til samme visning (Bla gjennom-, Sidesortering- eller Side-visning) som før. Hvis dokumentet inneholdt ulagrede endringer, forblir endringene ulagret.
Hvis ingen dokumenter var åpne, viser grafregneren mappen Mine dokumenter.

Bruke en annen grafregner til å avslutte Trykk-for-å-teste-modus

Du kan avslutte Trykk-for-å-teste-modus på grafregneren ved å koble den til en annen grafregner og bruke menykommandoen Avslutt Trykk-for-å-teste. De to grafregnerne kan blandes. Du kan for eksempel koble en TI-Nspire™ CX II-grafregner til en TI-Nspire™-grafregner eller koble en TI-Nspire™ CAS-grafregner til en grafregner som ikke har CAS.

Viktig: Hvis den andre grafregneren er i Trykk-for-å-teste-modus, vil den også avslutte Trykk-for-å-teste.

1. Kople grafregneren til den andre grafregneren ved bruk av enhet-til-enhet-tilkoplingskabelen.
2. Påse at begge grafregnere er slått på.
3. Trykk på c på grafregneren for å vise Start-skjermbildet.
4. Velg Bla gjennom, og trykk deretter på ~ for å vise Documenter-menyen.
5. I Documenter-menyen velger du Trykk for å teste > Avslutt Trykk for å teste. Dette menyelementet er kun aktivt i Trykk-for-å-teste-modus.

Grafregneren avslutter Trykk-for-å-teste-modus og starter på nytt i normal modus. Hvis den andre grafregneren er i Trykk-for-å-teste-modus, vil den også avslutte Trykk-for-å-teste-modus og starte på nytt.
Hvis grafregneren ikke er korrekt tilkoblet, vises følgende melding:

Grafregneren avslutter ikke Trykk-for-å-teste-modusen før den er startet på nytt. Hvis du kobler fra kabelen før omstarten begynner, forblir grafregneren i Trykk-for-å-teste-modus.

Merk: Du kan også avslutte Trykk-for-å-teste-modus ved å motta en OS-oppgradering (fra en annen grafregner eller via datamaskinprogramvare). Grafregneren avslutter ikke Trykk-for-å-teste-modusen hvis du mottar samme OS-versjon.