Gå inn i Trykk-for-å-teste-modus ved å velge begrensninger

Merk: DETTE gjelder for TI-Nspire™ CX- og TI-Nspire™ CX II«1»-grafregnere bortsett fra der det er bemerket.

Starte grafregneren

1. Påse at grafregneren er slått av.
2. Klikk og hold nede d c-tastene.

Ikke slipp opp tastene før Trykk-for-å-teste-skjermbildet vises.

Velg en vinkelinnstilling

1. Trykk på e etter behov for å markere menyen Vinkelinnstilling.
2. Trykk på for å vise listen over vinkelenheter. Tilgjengelig enheter er grader og radian.
3. Trykk på eller for å markere vinkelenheten du vil bruke, og trykk på · for å velge den.

Velg et CAS-modus (kun TI-Nspire™ CX II CAS)

1. Trykk på e etter behov for å markere modusmenyen for CAS.
2. Trykk på for å vise listen over CAS-modus. De tilgjengelige modusene er: På, Eksakt Aritmetikk, og Av.

Merk: Valg av På aktiverer CAS-funksjoner og symbolmanipulering. Valg av Exact Arithmetic aktiverer eksakte resultater når det gjelder stablede (brudne) brøker, p, og radikaler (røtter) . Valg av Av deaktiverer CAS og eksakte resultater.

3. Trykk på eller for å markere modusen du vil bruke, og trykk på · for å velge det.

Velg en Exact Arithmetic-modus (kun TI-Nspire™ CX II-T)

1. Klikk på e etter behov for å markere modusmenyen for Exact Arithmetic.
2. Trykk på for å vise listen over Exact Arithmetic-modus. De tilgjengelige modusene er: På og Av.

Merk: Valg av På aktiverer eksakte resultater når det gjelder stablede (brudne) brøker, p, and radikaler (røtter) . Valg av Av deaktiverer eksakte resultater.

3. Trykk på eller for å markere modusen du vil bruke, og trykk på · for å velge det.

Velge eller slette restriksjoner

Merk: Avhengig av grafregnerens OS-versjon, vil kanskje ikke alle begrensninger velges som standard. Sørg for at grafregnerne har det nyeste OS og gjennomgå begrensningen nøye for å sikre at den aktuelle funksjonaliteten er deaktivert.

Du kan angi hver restriksjon individuelt, eller du kan velge eller slette alle restriksjoner ved å klikke på / A.

Valg av en restriksjon deaktiverer eller begrenser spesifikke funksjoner under Trykk-for-å-teste-økten.
Ved å slette en restriksjon kan alle dens tilknyttede funksjoner brukes under økten.

Merk: For en detaljert liste over restriksjoner, se Forstå restriksjoner for Trykk-for-å-teste.

1. Trykk på e eller trykk på for å bevege deg gjennom listen over restriksjoner. For hurtigtilgang til siste artikkel på listen, trykk . Fortsett for å trykke for å flytte deg opp gjennom restriksjonslisten.
2. Når en restriksjon er merket, trykk på x for å fjerne eller velge den.

Gå til Trykk-for-å-teste-modus

Merk: Du kan ikke endre restriksjonene etter å ha gått til Trykk-for-å-teste-modus. Du må avslutte Trykk-for-å-teste og deretter åpne modusen med nye innstillinger. For å avslutte nå uten å gå til Trykk-for-å-teste-modus, trykk på d, eller trykk på e for å velge Avbryt og deretter ·.

1. For å gå til Trykk-for-å-teste og bruke gjeldende innstillinger, trykk på e for å velge Gå til testmodus og deretter trykke på ·.

Grafregneren lagrer innstillingene og starter på nytt. Når grafregneren har startet på nytt, vises følgende dialog for å bekrefte at grafregneren er i Trykk-for-å-teste-modus. På TI-Nspire™ CX II vises også testkoden og CAS-moduset.

TI‐Nspire™ CX CAS OS
Standard begrensninger (ikke noe alternativ for å slå CAS av)

TI-Nspire™ CX II CAS OS
Standard begrensninger med CAS av

Merk: Skjermbildet på grafregneren kan være annerledes, avhengig av om du har endret innstillingene. Du kan ikke endre innstillinger etter at grafregneren har startet på nytt.

2. Trykk på x eller · for å velge OK.

Start-skjermbildet åpnes. Et låseikonet på tittellinjen angir at den håndholdte enheten er i Trykk-for-å-teste-modus. Hvis du holder markøren over ikonet, vises OS-versjonen samt testkoden på TI-Nspire™ CX II.

TI‐Nspire™ CX CAS OS (ikke noe alternativ for å slå CAS av)

TI-Nspire™ CX II CAS OS med CAS av

- Allerede eksisterende data i Kladdeark slettes midlertidig.
- Forhåndseksisterende dokumenter og mapper i Mine dokumenter-mappen slettes midlertidig.

Merk: Forhåndseksisterende dokumenter, mapper og kladdebokdata vil bli gjenopprettet når du går ut av Trykk-for-å-teste-modus.

- En "Trykk-for-å-teste"-mappe opprettes i Mine dokumenter-mappen.
- TI-Nspire™ CX II-T: Avhengig av hvilken Exact Arithmetic-funksjonalitet du har valgt, vil enten «Exact Arithmetic», eller «Exact Arithmetic Av» vises på Start- og Trykk-for-å-teste-skjermene.
- TI-Nspire™ CX II CAS Avhengig av hvilken CAS funksjonalitet du har valgt, vil enten "CAS"/"CAS På", "Eksakt Aritmetikk", eller "CAS Av" vises på Hjem- og Press-for-å-teste-skjermen.
- Hvis det er installert en kinesisk-engelsk ordliste, deaktiveres denne midlertidig på TI-Nspire™ CX-C-grafregnere.