Wachtwoorden van leerlingen resetten
Omdat de TI-Nspire™ software de privacy van wachtwoorden van leerlingen onderhoudt, kunt u geen wachtwoorden voor leerlingen terughalen als ze deze zijn vergeten. U kunt de wachtwoorden van leerlingen echter wel resetten. U kunt de wachtwoorden voor alle leerlingen in een klas resetten, of dit doen voor individuele leerlingen.
Opmerking: U kunt de wachtwoorden van leerlingen die op dat moment aangemeld zijn bij het TI-Nspire™ Navigator™-netwerk niet resetten.
| 1. | Selecteer de klas. |
Opmerking: Leerlingen moeten zijn geselecteerd om hun wachtwoord succesvol te kunnen resetten
| 2. | Klik opKlas > Wachtwoorden van leerlingen resetten. |
Het dialoogvenster Resetten van leerlingwachtwoorden bevestigen wordt geopend.
| 3. | Klik op OK. |
| 4. | Instrueer leerlingen, als ze de volgende keer inloggen, om een nieuw wachtwoord in te typen. |
| 1. | Klik op de leerling die u wilt bewerken. |
| 2. | Klik op Klas > Leerling bewerken, of klik op , of klik met de rechtermuisknop op de naam van de leerling en kies Leerling bewerken uit het menu. |
Het dialoogvenster Leerlingeigenschappen wordt geopend.
| 3. | Klik op de knop Reset naast Wachtwoord. |
| 4. | Als u wilt dat een leerling zijn of haar eigen wachtwoord kan creëren, selecteer dan Leerling kiest. |
—of—
Als u een wachtwoord voor de leerling wilt creëren, selecteer dan het lege vakje en voer een nieuw wachtwoord in.
| 5. | Klik op OK. |
De software reset het wachtwoord van de leerling.
| 6. | De volgende keer dat de leerling zich aanmeldt: |
| • | Als u heeft gekozen voor Leerling kiest, instrueer de leerling dan om een wachtwoord in te voeren. |
| • | Als u zelf een wachtwoord voor de leerling heeft gecreëerd, geef de leerling dan het nieuwe wachtwoord. |
, of klik met de rechtermuisknop op de naam van de leerling en kies