Opettajan tietojen lisääminen
Joskus haluat mahdollisesti lisätä omia tietojasi kuvaajaan, jota tarkastelet luokkasi kanssa. Piirtotyökalujen avulla voit lisätä kuvaajaan opettajan pisteitä ja opettajan yhtälöitä sekä määrittää listakuvion asetukset ja yksilöidä opiskelijoiden vastaukset.
Opettajan tiedot näkyvät suurempikokoisina ja eri värillä kuin opiskelijoiden tiedot.
Kun lisäät opettajan tietoja, ohjelmisto tarkastaa tiedot uudelleen ja Tietojen tarkasteluruutu päivittyy muutosten mukaisesti.
Voit piilottaa ja näyttää opettajan tiedot, mutta et voi merkitä opettajan vastausta oikeaksi tai vääräksi.
Opettajan pisteiden lisääminen
| 1. | Napsauta Tarkastele-työkalulaatikon kohtaa Piirtotyökalut. |
| 2. | Napsauta Lisää opettajan piste. |
Näytölle avautuu Lisää opettajan piste -valintaikkuna.
| 3. | Kirjoita tiedot kenttiin. |
Napsauttamalla
voit avata matematiikkamallit ja symbolit, joita kenttiin voi lisätä.
| 4. | Napsauta OK. |
Määrittämäsi piste näkyy kuvaajassa, ja Opiskelija-ruudun nimiluetteloon on lisätty nimi Opettaja.
Huomautus: Opettaja voi lisätä useita tietoja.
Opettajan yhtälöiden lisääminen
| 1. | Napsauta Tarkastele-työkalulaatikon kohtaa Piirtotyökalut. |
| 2. | Napsauta Lisää opettajan yhtälö. |
Näytölle avautuu Lisää opettajan yhtälö -valintaikkuna.
| 3. | Kirjoita tiedot kenttään. |
Napsauttamalla
voit avata matematiikkamallit ja symbolit, joita kenttiin voi lisätä.
| 4. | Napsauta OK. |
Määrittämäsi viiva näkyy kuvaajassa, ja Opiskelija-ruudun nimiluetteloon on lisätty nimi Opettaja.
Huomautus: Opettaja voi lisätä useita tietoja.