使用无线通信硬件

在教室中使用 TI-Nspire™ CX 高级教师软件的教师可以将无线底座和/或无线收发模块连接至学生的 TI-Nspire™ CX 手持设备上。然后,这些手持设备可以无线链接到已连接至教师计算机的无线接入点。

您可以将以下任何设备连接至 TI-Nspire™ CX 手持设备:

• TI-Nspire™ CX 无线收发模块 - v2(2.4 GHz 或 5.0 GHz 频段)
• TI-Nspire™ 无线收发模块 (2.4 GHz)

连接无线收发模块至 CX 手持设备

注:手持设备中的电池为无线收发模块供电。

1. 将无线收发模块置于手持设备顶部,以便模块上的连接器与手持设备顶部的连接器对齐。

 

无线收发模块(属学校所有)

 

 

 

连接器

与手持设备对齐的导轨

2. 将无线收发模块滑动到位,确保模块端的导轨滑入手持设备端的槽中。

 

手持设备侧视图

对准无线收发模块的凹槽

3. 用力按入无线收发模块,将模块安装到手持设备上,如下图所示。

注:TI-Nspire™ CX 手持设备可以通过连接的无线收发模块充电。