连接手持设备

您可以使用 USB 线缆连接两台 TI-Nspire™ 手持设备,或者将 TI-Nspire™ 手持设备与计算机相连接。

用于连接两台 TI-Nspire™ 手持设备的 TI-Nspire™ 手持设备微型 USB 线缆。

用于将手持设备连接到计算机的 TI-Nspire™ USB 连接线缆。

使用微型 USB 线缆连接两台 TI-Nspire™ 手持设备

握持 TI-Nspire™ CX II 手持设备,并且屏幕朝向自己时,USB 端口位于手持设备顶部右侧。

1. 将微型 USB 线缆的一端牢牢插入 USB 端口。
2. 将线缆的另一端插入接收方手持设备的 USB 端口。

将 TI-Nspire™ 手持设备连接到计算机

1. 将线缆的微型 USB 端牢牢插入手持设备顶部的端口。
2. 将线缆的 USB 端牢牢插入计算机的 USB 端口。