使用便签本计算

在便签本 计算页面的输入行中输入一个数学表达式,然后按 · 计算该表达式。 输入后,表达式以标准数学计数法显示。

每个经过计算的表达式和结果都会成为便签本历史记录的一部分,显示在输入行的上方。

输入简单数学表达式

注:若要输入负数,按 v,然后输入数字。

假如您要计算

1. 选择工作区中的输入行。
2. 输入 2 l 8 开始列出表达式。

3. 按 ¢ 将光标移回基准行,然后输入下列内容完成表达式:
r 43 p 12

4. 按 · 计算表达式。

表达式以标准数学计数法显示,其结果显示在页面右侧。

注: 您可通过按 / · 而不是按· 得到一个近似的小数结果。

按 / · 可得到近似结果。

注: 结果格式也可以在设置中进行调整。 有关自定义设置的更多信息,请参阅配置 TI-Nspire™ CX 手持设备。