Plotta med Scratchpad

1. Tryck på » för att öppna Scratchpads grafsida om den inte redan är öppen.

Inmatningsraden visas som standard. Inmatningsraden visar erforderligt format för att mata in en relation. Den förinställda graftypen är Funktion, därför visas formen f1(x)=.

Om inmatningsraden inte visas, tryck på Ctrl + G eller tryck på b 2 3 för att visa inmatningsraden och skriva in ett uttryck att plotta.

2. Tryck på b > Grafinmatning/Redigera och välj graftyp.

Till exempel:

• För att skriva in och plotta en ekvation för en cirkel, tryck på b > Grafinmatning/Redigera > Ekvation > Cirkel > (x-h)2 + (y-k)2 = r2 eller tryck på b 3 2 3 1. Skriv in ekvationen och tryck på · för att rita cirkeln.
• För att plotta en funktion, tryck på b > Grafinmatning/Redigera > funktion eller tryck på b 3 1.

Inmatningsraden ändras för att visa uttrycksformatet för den specificerade graftypen. Du kan specificera flera olika format för samma typ av graf. För räta linjer och kurvor, t.ex. kägelsnitt, finns olika mallar.

3. Skriv in ett uttryck och övriga parametrar som krävs för den aktuella graftypen.

4. Tryck på · för att plotta sambandet eller tryck på ¤ för att lägga till en annan relation. Vid behov kan du trycka på b 4 för att välja ett verktyg på menyn Fönster/Zoom och justera visningsområdet.

När du plottar en relation av någon typ, döljs inmatningsraden för att visa en ren vy av grafen. Om du väljer eller spårar en plottning, kommer uttrycket som definierar plottningen att visas på inmatningslinjen. Du kan ändra en plottning genom att definiera en annan relation eller genom att välja och ändra, t.ex. flytta grafen.

Efter hand som du gör flera plottningar visas uttrycket som definierar grafen för varje plottning. Du kan definiera och plotta upp till 99 relationer av varje typ.

5. Använd knappen b för att utforska och analysera relationen för att:
• Spåra i grafen.
• Hitta intressanta punkter på grafen.
• Tilldela en variabel i uttrycket till ett skjutreglage.

Visa tabellen

▶ För att visa en tabell med värden som motsvarar de aktuella plottningarna, tryck på b > Tabell > Tabell med delad skärm (b 7 1).

▶ För att dölja tabellen kan du klicka på grafsidan av den delade skärmen och sedan trycka på b > Tabell > Ta bort tabell (b 7 2). Du kan även trycka på Ctrl + T.
▶ För att ändra storlek på kolumner kan du klicka på tabellen och trycka på b > Åtgärder > Ändra storlek (b 1 1).
▶ För att ta bort en kolumn, redigera ett uttryck eller redigera tabellinställningar kan du klicka på tabellen och trycka på b > Tabell (b 2).

Ändra axlarnas utseende

När du arbetar med grafer visas de kartesiska axlarna som förinställning. Du kan ändra axlarnas utseende på följande sätt:

1. Tryck på b 4 och välj lämpligt Zoom-verktyg.
2. Välj en axel och tryck på / b 2 för att aktivera verktyget Attribut.
a) Tryck på £ eller ¤ för att flytta till attributet som ska ändras. Välj till exempel attributet för axlarnas design.
b) Tryck på ¡ eller ¢ för att välja önskat utseende.
c) Ändra efter behov andra attribut för axeln som behövs för ditt arbete och tryck sedan på · för att gå ur Attribut-verktyget.
3. Justera axlarnas skala och avståndet mellan skalmarkeringar manuellt.
a) Klicka på och håll ned en skalmarkering och flytta den på axeln. Utrymmet och antalet skalmarkeringar ökar (eller minskar) på båda axlarna.
b) För att justera skalan och utrymmet mellan skalmarkeringar på en enda axel, håll ned g och ta sedan tag i och dra en skalmarkering på denna axel.
4. Ändra axelns ändvärden genom att dubbelklicka på dem och skriva in nya värden.
5. Justera axlarnas placering. För att flytta de befintliga axlarna utan att ändra deras storlek eller skalning, klicka på och dra en tom yta på skärmen tills axlarna är i önskad position.
6. Ändra axlarnas skalor genom att trycka på b > Fönster/Zoom > Fönsterinställningar (b 4 1).

Skriv över de aktuella värdena för x-min, x-max, y-min, y-max, Xscale och Yscale med önskade värden och klicka på OK.

7. Tryck på b > Visa > Dölj axlar (b 2 1) för att dölja eller visa axlarna.
• Om axlarna visas på sidan döljs de om detta verktyg väljs.
• Om axlarna döljs på sidan visas de om detta verktyg väljs.

Spåra i en plottning

Spåra graf-funktionen flyttar igenom punkterna i en funktionsgraf, en kurva i parameterform, en kurva med polära koordinater, en talföljd eller ett spridningsdiagram. För att aktivera spårningsverktyget:

1. Tryck på b > Spåra > Spåra graf (b 5 1) för att förflytta dig i plottningen i läget Spåra graf.

2. (Valfritt) För att ändra stegstorleken för spårning, tryck på b 5 3.

När du har skrivit in en annan stegstorlek flyttar verktyget Spåra graf genom grafen i steg som följer den inställda storleken.

3. Använd Spåra graf för att utforska en plottning på följande sätt:
• Flytta till en punkt och håll markören över den för att flytta spårmarkören till den punkten.
• Tryck på ¡ eller ¢ för att flytta från punkt till punkt på funktionsgrafen. Koordinaterna för varje spårad punkt visas.
• Tryck på £ eller ¤ för att gå från en plottning till en annan. Punktens koordinater uppdateras för att indikera punktens nya position. Spårmarkören placeras på den punkt på den nya grafen eller plottningen med det x-värde som är närmast den senast identifierade punkten i den tidigare spårade funktionen eller grafen.
• Skriv in ett värde och tryck på · för att flytta spårningsmarkören till punkten på plottningen med oberoende koordinater närmast det inmatade värdet.
• Skapa en bestående punkt genom att trycka på · när spårningspunkten når den punkt som du vill märka. Punkten finns kvar efter att du går ur läget Spåra graf.

Obs:

• Strängen undef visas i stället för ett värde när du flyttar över en punkt som inte är definierad för funktionen (en diskontinuitet).
• När du spårar utanför den från början synliga grafen panoreras skärmen för att visa området som spåras.
4. Tryck på d eller välj ett annat verktyg för att gå ur Spåra graf.

Lokalisera punkter av intresse

Du kan använda verktygen på menyn Analysera graf för att hitta en punkt av intresse inom ett specificerat område av en plottad graf. Välj ett verktyg för att bestämma nollställe, minimum eller maximum, skärningspunkt eller inflexionspunkt, numerisk derivata (dy/dx) eller integral i grafen.

1. Välj den punkt av intresse som du vill hitta på menyn Analysera graf. För att till exempel hitta ett nollställe, tryck på b 6 1.
  icke-CAS och
Exakt aritmetik
CAS

Nollställe

b 6 1

b 6 1

Minimum

b 6 2

b 6 2

Maximum

b 6 3

b 6 3

Skärningspunkt

b 6 4

b 6 4

Inflexionspunkt

Ej tillämpligt

b 6 5

dy/dx

b 6 5

b 6 6

Integral

b 6 6

b 6 7

Analysera kägelsnitt

b 6 7

b 6 8

Symbolen för det valda verktyget visas längst upp till vänster i arbetsområdet. Peka på symbolen för att visa ett verktygstips om hur du använder det valda verktyget.

2. Klicka på den graf på vilken du vill söka efter en punkt av intresse. Klicka sedan en andra gång för att markera var sökningen efter punkten skall börja.

Den andra klickningen markerar sökområdets nedre gräns och en prickad linje visas.

Obs: Om du bestämmer derivata (dy/dx), klicka på grafen i den punkt (numeriskt värde) som skall användas för att bestämma derivatan.

3. Tryck på ¡ eller ¢ för att flytta den prickade linjen som markerar sökområdet. Klicka sedan på den punkt där du vill stoppa sökningen (sökområdets övre gräns).

4. Tryck på · vid punkten för att starta sökningen. Verktyget skuggar området.

Om det specificerade sökområdet innehåller en punkt av intresse visas en etikett för den punkten. Om du ändrar en graf som har identifierade punkter av intresse, var noga med att kontrollera ändringarna av dessa punkter. Om du till exempel redigerar funktionen på inmatningsraden eller manipulerar en plottning kan punkten där grafen skär x-axeln ändras.

De märkta punkterna av intresse förblir synliga på grafen. Du kan gå ur verktyget genom att trycka på d eller välja ett annat verktyg.