Frigör utrymme

För att frigöra eller återfå minne kan du radera dokument och/eller mappar från handenheten. För att behålla dokument och mappar för senare bruk bör du överföra dem till en annan handenhet eller till en dator med TI-Nspire™-programvaran.

Ta bort filer från handenheten

1. Tryck på c 2 för att öppna filhanteraren Mina dokument.
2. Tryck på £ eller ¤ för att välja den mapp eller det dokument som du vill ta bort.
3. Tryck på ..

—eller—

Tryck på / b 6.

En dialogruta öppnas som ber dig bekräfta borttagningen.

4. Tryck på · för att bekräfta eller på d för att avbryta.

Mappen/dokumentet tas bort permanent från handenheten.

Säkerhetskopiera filer till en annan handenhet

1. Anslut de två handenheterna med anslutningskabeln USB-till-USB.
2. Tryck på c 2 för att öppna Mina dokument på den sändande handenheten.
3. Tryck på tangenterna 5 och 6 för att markera det dokument som du vill skicka.
4. Tryck på b och välj sedan Skicka.

—eller—

Tryck på / b 2.

5. När filöverföringen är klar visas ett meddelande på den mottagande handenheten.

Överför filer till en dator

Använd TI-Nspire™-programvaran för att överföra filer och mappar från en handenhet till en dator.

1. Anslut din handenhet till datorn med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B.
2. Öppna arbetsytan dokument i TI-Nspire™-programvaran.
3. I Verktygslådan för dokument, klicka på för att öppna Innehållsutforskaren.

 

 

 

Datorpanel

 

 

 

 

 

 

 

 

Den anslutna handenhetens panel

4. I datorpanelen, gå till den mapp där du vill spara filerna.
5. I panelen Connected Handhelds (Anslutna handenheter), dubbelklicka på handenhetens namn för att visa mapparna och filerna i handenheten.

6. Välj den fil eller mapp som du vill spara till datorn.
• Klicka på filen för att välja en fil eller mapp åt gången.
• För att välja alla filer i handenheten, välj den första filen på listan och tryck och håll sedan ner Skift-tangenten och klicka på den sista filen på listan.
• För att välja specifika filer, klicka på den första filen och tryck och håll sedan Ctrl-tangenten medan du väljer de andra filerna.

Obs: Om du väljer flera filer sparas de som ett lektionspaket (.tilb-fil).

7. Dra filerna till mappen i datorpanelen.

—eller—

Välj Fil > Spara som.

Filerna kopieras till mappen i datorn.

8. Kontrollera att filerna som du behöver finns på din dator och ta sedan bort filerna från handenheten.

Obs: Personer som använder TI-Nspire™ CX Premium-programvaran för lärare eller TI-Nspire™ CX Navigator™-programvaran för lärare kan också använda alternativen i arbetsytan Innehåll för att kopiera filer från en handenhet till en dator.