Ändra dokumentinställningar

Dokumentinställningar bestämmer hur alla tal, inklusive element eller matriser och listor, visas i TI-Nspire™-dokument. Du kan när som helst ändra standardinställningarna och specificera inställningarna för ett visst dokument.

Ändra dokumentinställningar

1. Skapa ett nytt dokument eller öppna ett befintligt dokument.
2. På TI-Nspire™ menyn Arkiv, välj Inställningar > Dokumentinställningar.

Dialogrutan Dokumentinställningar öppnas.

När du öppnar Dokumentinställningar för första gången visas de förvalda inställningarna.

3. Tryck på Tab eller använd musen för att flytta genom listan med inställningar. Klicka på ¤ för att öppna listmenyn och visa de tillgängliga värdena för varje inställning.

Fält

Värden

Visa siffror

• Flyttal
• Flyttal1 ‒ Flyttal12
• Fast0 ‒ Fast12

Vinkel

• Radianer
• Grader
• Nygrader

Exponentiellt format

• Normal
• Scientific (Grundpotensform)
• Engineering

Reell eller komplex

• Reell
• Rektangulärt
• Polär

Beräkningsläge

• Auto
• Exakt
• Ungefärligt

Obs: Läget Auto visar svar som inte är heltal som bråk, utom när en decimal används i problemet. Läget Exakt (CAS) visar svar som inte är heltal som bråk eller i symbolisk form, utom när decimaltal används i problemet.

Exakt aritmetik

• På
• Av

Obs: Detta alternativ är endast tillgängligt på enheter med Exakt aritmetik.

CAS-läge

• På
• Exakt aritmetik
• Av

Obs: Detta alternativ är endast tillgängligt på CAS-enheter och CAS-programvara.

Vektorformat

• Rektangulärt
• Cylindriskt
• Sfäriskt

Bas

• Decimal
• Hexadecimal
• Binär

Enhetssystem

• SI
• Eng/USA

Obs: Detta alternativ är endast tillgängligt på CAS-enheter och CAS-programvara.

4. Klicka på önskad inställning.
5. Välj ett av följande alternativ:
• För att tillämpa inställningarna på öppna dokument och Scratchpad och för att göra dem till standardinställningar för nya program klickar du på OK.
• Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan utan att göra ändringar.