Använda TI-Nspire™ Docking Stations

I klassrummet kan du använda dockningsstationer för att:

• Ladda de uppladdningsbara TI-Nspire™ litium-jon-batterierna i laddningsberedda TI-Nspire™- och TI-Nspire™ CX-handenheter.
• För över filer till flera handenheter samtidigt med alternativet Transfer Tool i TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software eller TI-Nspire™ CX Teacher Software.
• Uppgradera operativsystemet (OS) i flera TI-Nspire™ CX-handenheter samtidigt.

Du kan inte använda dockningsstationer för att ladda batterier eller överföra filer till en handenhet utan ett aktuellt OS eller för att ladda ett OS till handenheter som inte har ett operativsystem.

Vad du behöver veta om användning av dockningsstationer

Tänk på följande när du använder TI-Nspire™ Docking Stations:

• Det är inte nödvändigt att fylla alla platser i en dockningsstation för att ladda batterier eller överföra filer till handenheter.
• Du kan ladda batterier och överföra filer samtidigt.
• Dockningsstationen måste vara ansluten till lärardatorn och till ett vägguttag eller grenuttag.
• När dockningsstationen är ansluten till en lärardator kan du se följande med TI-Nspire™ Teacher Software:
- Med tangenten Statusen hos batterierna i anslutna handenheter (både uppladdningsbara TI-Nspire™-batterier och AAA-batterier).
- Med tangenten Statusen på filer och mappar som överförs till anslutna handenheter.
• Lärare som använder TI-Nspire™ CX Teacher Software eller TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software kan skicka och avsluta Tryck-för-test från flera handenheter med TI-Nspire™ Docking Station. Mer information finns i Handbok för Tryck-för-Test.

Vad du behöver veta om CX-handenheter

Tänk på följande när du använder en dockningsstation för att ladda eller överföra filer till en TI-Nspire™ CX-handenhet:

• En full uppsättning av CX handenheter med litium-jon-batterier kan laddas upp helt på sex timmar eller mindre från ett eluttag.
• Kommunikation med CX-handenheter i en dockningsstation går genom USB-kablar om ingen trådlös adapter är ansluten eller om en trådlös adapter är ansluten men inte associerad med en åtkomstpunkt.
• Om CX-handenheterna har trådlösa adaptrar med anslutning till en åtkomstpunkt laddas batteriet men kommunikationen fortsätter via den trådlösa adaptern.