Gå in i testläge med en testkod

Obs: Detta gäller för TI-Nspire™-appen för iPad och TI-Nspire™ CAS-appen för iPad utom där annat anges. Om du inte känner till testkoden kan du få den genom att använda metoden Välj begränsningar.

1. Tryck på Testläge och ange testkoden.

Detta öppnar testlägets dialogruta med TI:s fabriksinställda standardkod 0001-6382 som standard.

2. Ange din åttasiffriga testkod.

Om koden är giltig visas en grön bock.

När koden är validerad lagras den och visas när dialogrutan Ange testkod aktiveras igen.

Samma testkoder används för både TI-Nspire™-appen för iPad, TI-Nspire™ CAS-appen för iPad och TI-Nspire™ CX II handenheter och datorprogramvara. Inställningarna för CAS och exakt aritmetikläge ignoreras när så är lämpligt.

3. Tryck på Klar.

Skärmen Sammanfattning visas så att du kan granska begränsningarna. Tryck på Tillbaka om du behöver ange en annan kod.

4. Tryck Nästa.
5. På frågan Bekräfta automatisk låsning av appen väljer du alternativet Ja.

• Redan existerande data i urklipp raderas.
• En grön namnlist visar att programvaran är i testläge. Den visar Symbolerna Avsluta, Ångra/Upprepa och Rensa dokument, CAS-status Exakt aritmetiskt läge (om tillämpligt), Testkod, förfluten tid under testsession, symbolen Testlägesinformation och symbolen Inställningar.

Test Kodexempel

Standardbegränsningar för TI

• Standardvinkelenhet = Grad
• CAS-läge = Av
• Numerisk lösning och Skjutreglage har införts

Minimibegränsningar

• Standardvinkelenhet = Grad
• CAS-läge = På
• Alla begränsningar av

Maximala begränsningar

• Standardvinkelenhet = Grad
• CAS-läge = Av
• Alla begränsningar på

Obs: Testkod för Maximala begränsningar ändras om ytterligare begränsningar läggs till senare.