Gå in i testläge genom att välja begränsningar

Obs: Detta gäller för TI-Nspire™-appen för iPad och TI-Nspire™ CAS-appen för iPad utom där annat anges. Om du redan har en testkod kan du använda metoden Ange testkod.

1. Tryck på Testläge och välj därefter Begränsningar för testläge.

Då öppnas dialogrutan Begränsningar för testläge.

2. Välj den Standardvinkel du vill använda. De tillgängliga enheterna är grader och radianer.
3. Välj det CAS-läge som du vill använda. (Endast TI-Nspire™ CAS App for iPad®)
• På aktiverar CAS-funktioner och symbolmanipulation.
• Om du väljer Exakt aritmetik möjliggörs exakta resultat i form av staplade bråk, p och rötter av tal ‡.
• Av inaktiverar CAS och exakta resultat.
4. Tryck på skjutreglaget för att aktivera eller avaktivera varje begränsning efter behov.

Testkoden uppdateras automatiskt baserat på dina val.

Obs: För en detaljerad lista över restriktioner kan du se Förstå restriktionerna i Testläge.

5. Tryck Nästa.
6. På frågan Bekräfta automatisk låsning av appen väljer du alternativet Ja.

• Redan existerande data i urklipp raderas.
• En grön namnlist visar att programvaran är i testläge. Den visar Symbolerna Avsluta, Ångra/Upprepa och Rensa dokument, CAS-status Exakt aritmetiskt läge (om tillämpligt), Testkod, förfluten tid under testsession, symbolen Testlägesinformation och symbolen Inställningar.