Transferir restrições Premir para Testar

Utilize a funcionalidade Premir para Testar para distribuir rapidamente um conjunto específico de restrições Premir para Testar para várias unidades portáteis de alunos sem precisar de um computador.

Requisitos

• Se enviar definições Premir para Testar para uma unidade portátil que já esteja no modo Premir para Testar, as definições de restrição na unidade portátil recetora são substituídas e todos os dados criados durante essa sessão Premir para Testar são perdidos.
• A versão do sistema operativo na unidade emissora tem de ser igual ou superior ao SO da unidade portátil TI-Nspire™ recetora.
• A transferência irá falhar se a unidade portátil recetora não tiver armazenamento suficiente.

Transferir as definições

1. Entre no modo Premir para Testar na unidade portátil "emissora". Certifique-se de que seleciona o conjunto específico de restrições necessárias para o exame.
2. Ligue a unidade portátil emissora à unidade portátil "recetora" através de um cabo mini-USB.

3. Certifique-se de que ambas as unidades portáteis estão conectadas e de que o janela Premir para Testar está visível na unidade portátil emissora. Se necessário, desligue a unidade portátil e, em seguida, ligue-a novamente.

4. Selecione Transferir Premir para Testar.

A Definição de ângulo e Restrições Premir para Testar são copiadas para a unidade portátil recetora.

Quando a transferência estiver concluída, a unidade portátil recetora é reiniciada no modo Premir para Testar e a unidade portátil emissora apresenta uma mensagem de confirmação.

Nota: ambas as unidades portáteis podem agora ser utilizadas como unidades portáteis emissoras.

5. Ligue a unidade portátil recetora seguinte e repita a partir do Passo 3 até que todas as unidades portáteis estejam configuradas.