Transferir ficheiros e pastas

Os professores podem utilizar a função Ferramenta de transferência disponível no software TI-Nspire™ CX Premium Edição do Professor, no software TI-Nspire™ CAS Edição do Professor ou no software TI-Nspire™ Navigator™ Edição do Professor para recarregar as unidades portáteis ligadas numa estação de ancoragem com um conjunto comum de pastas e ficheiros ou atualizar o SO das unidades portáteis com um sistema operativo existente.

Para transferir conteúdo de ou para as unidades portáteis TI-Nspire™ CX, tem de ter a versão 3.0 ou superior do SO instalado em todas as unidades portáteis.

Ver o estado e as definições

Os professores podem também ver o estado e as definições das unidades portáteis ligadas. Ao utilizar a Ferramenta de transferência, tem de ligar a estação de ancoragem ao computador do professor através de um cabo USB ligado a uma porta USB disponível.

Tipos de ficheiros suportados

Pode transferir os seguintes tipos de ficheiros para as unidades portáteis ligadas:

Tipo de ficheiro

extensão

Documento TI-Nspire™

.tns

Ficheiro do conjunto de lições empacotado

.tilb

Ficheiros do sistema operativo da unidade portátil

Unidade portátil TI-Nspire™ CX

.tco

Unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS

.tcc

Unidade portátil TI-Nspire™ CX II

.tco2

Unidade portátil TI-Nspire™ CX II CAS

.tcc2

Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T

.tct2

Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T CAS

.tcc2

Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-C CAS

.tcc2

Unidade Portátil TI-Nspire™

.tno

Unidade portátil TI-Nspire™ CAS

.tnc

A Ferramenta de transferência permite transferir ficheiros para todas as unidades portáteis conectadas ou para as unidades portáteis selecionadas na estação de ancoragem.

Transferir ficheiros e pastas para as unidades portáteis

Utilize a Ferramenta de transferência para seleccionar pastas ou ficheiros guardados no computador e transferi-los para as unidades portáteis na estação de ancoragem TI-Nspire™. Assim que a transferência começar, continua até parar. Não pode selecionar mais ficheiros até a transferência acabar ou parar a transferência.

Pode retirar uma unidade portátil de uma docking station quando o indicador luminoso do estado da transferência associado mostrar que a transferência está concluída. Pode colocar outra unidade portátil na ranhura vazia e os ficheiros serão também serão transferidos para essa unidade portátil até parar a transferência.

Para mais informações sobre como utilizar a Ferramenta de transferência, consulte os seguintes manuais:

• Manual do Software para Professores TI-Nspire™ CX Premium
• Manual do TI-Nspire™ CX Teacher Software
• Manual do TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software

Ver o estado da transferência na docking station

Os indicadores luminosos do Estado da transferência debaixo de cada ranhura na parte frontal da docking station fornecem informações básicas sobre o estado da transferência para a unidade portátil nessa ranhura.

O indicador luminoso do Estado da transferência está à direita do símbolo da transferência (Ÿ).

Ÿ

Indicador luminoso do Estado da transferência

• O indicador luminoso está desligado se as unidades portáteis estiverem apenas a carregar e não existir nenhuma atividade de transferência.
• Uma luz verde fixa indica que a transferência foi concluída com sucesso.
• Uma luz verde intermitente indica que a transferência está ativa (os ficheiros estão a ser enviados).

Ver estado da transferência no computador do professor

Os professores podem ver o estado dos ficheiros transferidos para as unidades portáteis individuais na Ferramenta de transferência. Para ver o estado dos ficheiros transferidos:

1. Na janela Ferramenta de transferência, clique no separador Estado.
2. Clique em + antes do nome do ficheiro para abrir o visor.

Quando selecionar uma unidade portátil na ferramenta, estão disponíveis as seguintes informações:

• ID da unidade portátil
• Nome do ficheiro a transferir
• Barra de progresso desse ficheiro na unidade portátil

Para mais informações sobre como utilizar a Ferramenta de transferência, consulte o manual do TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software e o manual do TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software.

Resolução de problemas

Se a transferência do ficheiro falhar, verifique se existem as seguintes condições de erro na unidade portátil:

• Pilhas com pouca carga
• Tipo de unidade portátil incorreto
• Memória cheia
• Conetividade perdida
• Versão do SO errada ou sem SO