Carregar as pilhas recarregáveis TI-Nspire™

O processo de carregamento começa automaticamente quando colocar uma unidade portátil numa ranhura, caso a docking station esteja ligada a uma fonte de alimentação. Caso contrário, o processo de carregamento começa quando ligar a docking station a uma fonte de alimentação.

Não é necessário ligar a docking station ao computador do professor para carregar as pilhas recarregáveis das unidades portáteis.

Determinar o estado das pilhas numa unidade portátil

A O indicador luminoso debaixo de cada ranhura da docking station fornece informações básicas sobre o estado da bateria recarregável TI-Nspire™ ou das pilhas AAA da unidade portátil. O estado das pilhas ou das pilhas da unidade portátil é indicador pela seguinte prioridade:

• Se uma unidade portátil tiver uma bateria recarregável, o estado do bateria recarregável é sempre indicado mesmo que a unidade portátil também tenha pilhas AAA.
• Se a unidade portátil só tiver pilhas AAA, o estado das pilhas AAA é indicado.

Indicador luminoso do estado da bateria

Para Para determinar o estado das pilhas ou das pilhas da unidade portátil, observe o indicador luminoso do estado da bateria para a ranhura debaixo da unidade portátil. O indicador luminoso do estado da bateria está localizado à direita do símbolo da bateria ():

• O vermelho indica que a carga é inferior a 25%
• O amarelo indica que a carga está entre 25 e 75%
• O verde indica que a carga é superior a 75%
• O indicador está apagado quando:
- A ranhura está vazia
- A unidade portátil não está encaixada correctamente
- A docking station não está ligada a uma fonte de alimentação.

Saber mais sobre o estado da bateria

Informação adicional disponível na Área de trabalho Conteúdo se usar software TI-Nspire™ CX Premium Teacher, TI-Nspire™ CX Teacher ou TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher. Pode Pode ver o estado das pilhas recarregáveis TI-Nspire™ e das pilhas AAA nas unidades portáteis ligadas.

Para as pilhas recarregáveis e pilhas AAA, os níveis de estado são comunicados tal como estão na unidade portátil:

• Crítico, baixo (dois a dez por cento), 25, 50, 75 ou 100 por cento de carga.
• As percentagens são apresentadas em texto preto, excepto se o nível for crítico. O texto vermelho indica que a carga da bateria está extremamente fraca.
• Dois traços (--) indicam que a unidade portátil não tem uma bateria recarregável ou pilhas AAA instaladas.

Resolução de problemas

Se a recarga falhar:

• Certifique-se de que a unidade portátil está encaixada correctamente na ranhura. As pilhas não carregam se o conector da unidade portátil e o conector da ranhura não estiverem alinhados.
• Verifique se o conector da unidade portátil está limpo. Se existir uma acumulação de lixo no conector da unidade portátil, pode removê-la com um pano seco limpo ou uma borracha. Nunca utilize soluções ou panos húmidos de qualquer tipo.