Configurar estação de ancoragem

Quando instalar a estação de ancoragem TI-Nspire™, tem de utilizar uma superfície plana estável, como, por exemplo, uma mesa. Pode também utilizar um carrinho de transporte, caso seja necessário transportar a estação de ancoragem de uma sala de aulas para a outra. Quando decidir uma localização, é importante considerar proximidade ao computador do professor e ao acesso a uma fonte de alimentação, como, por exemplo, uma extensão com tomadas ou uma tomada de parede.

Efetue os seguintes passos para configurar a estação de ancoragem.

1. Coloque a estação de ancoragem na superfície.

2. Introduza os adaptadores CA na estação de ancoragem e, em seguida, conecte o adaptador a uma extensão com tomadas ou a uma tomada elétrica.

Porta do adaptador CA

Porta A padrão (saída)

Porta mini-B (entrada)

3. Ligue o computador do professor à estação de ancoragem (para transferir dados).