Ver conteúdo nas unidades portáteis conetadas

Quando selecionar uma unidade portátil no painel Recursos na área de trabalho Conteúdo, todos os ficheiros e pastas da unidade portátil aparecem no painel Conteúdo. Para pré-visualizar o conteúdo do documento, selecione Clicar aqui para pré-visualizar documento no painel Pré-visualização.

 

À

Unidades Portáteis Conectadas TI-Nspire™ CX - Apresenta uma lista de todas as unidades portáteis que estão conectadas e ligadas.

Nota: Um símbolo de aviso ao lado do nome da unidade portátil indica que o sistema operativo instalado na unidade portátil não corresponde à versão do software instalada no computador e que é necessária uma atualização do sistema operativo.

Á

Opções - As opções disponíveis dependem da tarefa selecionada em Recursos.

Â

Painel Conteúdo - Quando selecionar Unidades Portáteis Conectadas, o painel Conteúdo mostra detalhes sobre unidades portáteis conectadas e ligadas:

• Nome
• Bateria (iões de lítio) - Carga da bateria de iões de lítio (recarregável) (Crítico 2%, 25%, 50%, 75%, 100% ou "--" para indicar a inexistência de uma bateria).
• Pilhas (AAA) - Carga das pilhas AAA (Crítico 2%, 25%, 50%, 75%, 100% ou "--" para indicar a inexistência de pilhas).
• Espaço de Armazenamento
• Versão do SO

Ã

Painel Pré-visualização - Fornece informações numa unidade portátil quando clica em Unidades Portáteis Conectadas no painel Recursos e, em seguida, numa unidade portátil no painel Conteúdo. Se selecionar um ficheiro TI-Nspire™ no painel Conteúdo, o painel Pré-visualização mostra uma pré-visualização disponível para esse ficheiro.

• Tipo de unidade portátil: Nomes das unidades portáteis.
• ID do produto: Identificação da unidade portátil.
• Iniciar ROM: Bootstrap interno que realiza um funcionamento de baixo nível para efetuar o boot do dispositivo.
• Iniciar carregador: Bootstrap externo que realiza um funcionamento de baixo nível para efetuar o boot do dispositivo.
• Sistema operativo: O sistema operativo utilizado.
• Espaço disponível: A quantidade de espaço restante e livre na unidade portátil.
• Bateria (iões de lítio) - Carga da bateria de iões de lítio (recarregável) (Crítico 2%, 25%, 50%, 75%, 100% ou "--" para indicar a inexistência de uma bateria).
• Pilhas (AAA) - Carga das pilhas AAA (Crítico 2%, 25%, 50%, 75%, 100% ou "--" para indicar a inexistência de pilhas).

Quando seleciona uma unidade portátil, todos os ficheiros e pastas na unidade portátil aparecem no painel Conteúdo. Quando selecionar um ficheiro ou uma pasta, os detalhes aparecem no painel Pré-visualização. Clique no ícone para pré-visualizar o documento.

Os detalhes sobre a pasta ou ficheiro selecionados são mostrados no painel Pré-visualização.

Detalhes para pasta selecionada

Detalhes para ficheiro seleccionado

▶ Para ver os ficheiros numa pasta, faça duplo clique no nome da pasta no painel Conteúdo. Os ficheiros na pasta estão listados no painel Conteúdo.
▶ Para pré-visualizar o conteúdo de um ficheiro .tns, selecione Clicar aqui para pré-visualizar documento no painel Pré-visualização.