Utforske arbeidsområdet Dokumenter

Bruk menyalternativene og alternativer for verktøylinje i arbeidsområdet til å opprette eller redigere dokumenter fra TI-Nspire™, og for å arbeide med applikasjoner og oppgaver. Verktøyene i arbeidsområdet er spesifikke for å arbeide med åpne dokumenter.

Merk: Selv om det ikke er merket, er dokumentarbeidsområdet det standardinnstilte arbeidsområdet i TI-Nspire™ CX-studentprogramvaren. Området som brukes for å arbeide med dokumenter blir kalt Dokumentarbeidsområdet i dokumentasjonen og hjelpeveiledninger.

À

Verktøylinje. Inneholder hurtigtaster for gjøremål som utføres ofte, som f.eks. opprette nye dokumenter, åpne eksisterende dokumenter, lagre dokumenter, sette inn applikasjoner, sette inn variabler og ta skjermdump. Ikonene Klipp ut, Kopier og Lim inn finner du også her på verktøylinjen. På høyre side er en knapp for forhåndsvisning av dokument der du kan velge grafregner eller datamaskin

Á

Dokumentverktøyboks. Inneholder verktøy som er nødvendig for å kunne arbeide med dokumenter for TI‐Nspire™. Bruk disse verktøyene for å åpne applikasjonsmenyene, bruke sidesortering for å vise TI‐Nspire™-dokumenter, åpne TI‐SmartView™-emulatoren, åpne Utforsk innhold, sette inn hjelpefunksjoner slik som matematiske sjabloner og symboler fra katalogen. Klikk på hvert ikon for å få tilgang til tilgjengelige verktøy.

Â

Verktøykassevindu. Alternativer for det valgte verktøyet vises i dette området. Klikk for eksempel på Dokumentverktøy-ikonet for å få tilgang til de verktøyene som du trenger for å jobbe med den aktive applikasjonen.

Ã

Arbeidsområde. Viser gjeldende side for aktivt (valgt) dokument. Gjør det mulig å utføre beregninger, legge til applikasjoner og legge til sider og oppgaver. Kun ett dokument er aktivt om gangen. Flere dokumenter opptrer som faner.

Ä

Statuslinje. Viser informasjon om det aktive dokumentet.

Forstå statuslinjen

Statuslinjen inneholder informasjon om det aktuelle dokumentet, samt alternativer for veksling mellom grafregner- og datamaskinvisning og justering av hvordan dokumentet skal vises i arbeidsområdet.

À

Sidestørrelse. Viser om dokumentet har sidestørrelse som Grafregner eller Datamaskin. Du kan bruke TI‑Nspire™ Fil-menyen til for å konvertere et dokument fra en sidestørrelse til en annen.

Á

Oppgave/Sidetall. Den første verdien representerer oppgavenummeret for den aktive siden, og den andre verdien angir sidetallet innenfor en oppgave. I eksemplet viser telleren 1.2, det vil si oppgave 1, side 2.

Â

Innstillinger. Dobbelklikk for å vise eller endre dokumentinnstillingene for det aktive dokumentet eller endre standard dokumentinnstillinger.

Ã

Modus. Viser vinkelmodusen (RAD, DEG, GRAD) for den aktuelle siden i dokumentet, eller for den aktive matteboksen i notatapplikasjonen.

Ä

Zoom. Kun aktivert i grafregner-forhåndsvisning (klikk Forhåndsvisning av dokument på verktøylinjen og velg Grafregner). Klikk ▼ og velg forstørrelse for forhåndsvisningen.

Å

Tykkelse. Kun aktiv i Datamaskin forhåndsvisning (klikk Dokument forhåndsvisning på verktøylinjen og velg Datamaskin). Klikk ▼ og velg verdi for å øke eller minske tykkelse på tekst eller andre elementer.