Plotte en graf med Kladdeark

1. Klikk på » For å åpne Kladdeark Graf-siden hvis den ikke allerede er åpen.

Kommandolinjen vises som standard. Kommandolinjen viser det formatet som kreves for å skrive inn en relasjon. Grunninnstilt graftype er Funksjon, så formen f1(x)= vises.

Hvis ikke kommandolinjen vises, klikk på Ctrl + G eller klikk på b 2 3 for å vise kommandolinjen og angi et uttrykk til grafen.

2. Klikk på b > Grafoppføring/Rediger og velg en graftype.

For eksempel:

• For å lage en graf av ligningen for en sirkel , klikk på b > Grafoppføring/Rediger> Ligning > Sirkel > (x-h)2 + (y-k)2 = r2 eller klikk på b 3 2 3 1. Fyll inn ligningen og trykk på · for å tegne sirkelen.
• For å tegne grafen til en funksjon, klikk på b > Grafoppføring/Rediger > Funksjon eller klikk på b 3 1.

Kommandolinjen endres til å vise uttrykksformatet for den spesifiserte graftypen. Du kan spesifisere flere relasjoner for hver graftype.

3. Skriv inn et uttrykk og eventuelle andre parametre som er nødvendige for graftypen.

4. Klikk på · for å graftegne relasjonen, eller på ¤ for å legge til en ny relasjon. Om nødvendig kan du trykke på b 4 for å velge et verktøy på Vindu/Zoom-menyen og justere visningsområdet.

Når du graftegner relasjonen, forsvinner kommandolinjen for å vise grafen uten forstyrrelser. Hvis du velger eller sporer et plott, vises relasjonen som definerer plottet på kommandolinjen. Du kan endre et plott ved å definere en relasjon eller ved å velge og endre grafen.

Ettersom du graftegner flere plott, vises den definerende relasjonen for hvert plott. Du kan definere og graftegne maksimalt 99 relasjoner av hver type.

5. Bruk tasten b for å utforske og analysere relasjonen til:
• Spor relasjonen.
• Finn viktige punkter.
• Tilordne en variabel i uttrykket til en skyvelinje.

Vise tabellen

▶ For å vise tabellverdier som korresponderer med det aktuelle plottet, klikk på b> Tabell > Delt-skjerm tabell (b 7 1).

▶ Hvis du vil skjule tabellen, klikk du på graf-siden av den delte skjermen. Deretter trykker du på b > Tabell > Fjern tabell (b 7 2). Du kan også trykke på Ctrl + T.
▶ Hvis du vil endre størrelsen på kolonnene, klikk på tabellen og klikk på b> Handlinger > Endre størrelse (b 1 1).
▶ Hvis du vil slette en kolonne, redigere et uttrykk eller redigere tabellinnstillingene, klikk på tabellen og klikk på b > Tabell (b 2).

Endre utseendet på aksene

Når du arbeider med grafer, vises de kartesiske aksene som standardinnstilling. Du kan endre visningen av aksene på følgende måte:

1. Trykk på b 4 og velg det zoom-verktøyet som du vil bruke.
2. Velg aksene, og klikk på / b 2 for å aktivere Egenskaper-verktøyet.
a) Klikk på £ eller ¤ for å flytte til den egenskapen du vil endre. Velg for eksempel sluttstil for attributtet.
b) Klikk på ¡ eller ¢ for å velge den stilen du vil bruke.
c) Endre eventuelle andre attributter som er nødvendige for arbeidet ditt, og trykk så på · for å gå ut av attributt-verktøyet.
3. Juster akseskala og avstanden mellom skalamerkene manuelt.
a) Klikk og hold et skalamerke, og flytt det på aksen. Avstanden og antallet skalamerker øker (eller reduseres) på begge aksene.
b) For å justere skalaen og avstanden mellom skalamerkene på en enkelt akse, trykk og hold inne g, og grip så og dra et skalamerke på den aksen.
4. Endre aksenes sluttverdier ved å dobbeltklikke på dem og skrive inn nye verdier.
5. Justere plasseringen av aksene. For å flytte de eksisterende aksene uten å skalere eller reskalere dem, klikk i og dra et tomt område på skjermen, til aksene er i ønsket posisjon.
6. Endre skala på aksene ved å klikke på b > Vindu/Zoom > Vindusinnstillinger (b 4 1).

Skriv inn de verdiene som du vil bruke over de aktuelle verdiene for x-min, x-maks, y-min og y-maks, og klikk på OK.

7. Klikk på b > Vis > Skjul akser (b 2 1) for å skjule eller vise aksene.
• Hvis aksene vises på siden, kan du skjule dem ved å bruke dette verktøyet.
• Hvis aksene er skjult på siden, kan du hente dem frem igjen ved å bruke dette verktøyet.

Spore et plott

Graf-sporing flytter gjennom punktene til en graftegnet funksjon, et parametrisk uttrykk, et polart uttrykk, sekvens eller spredningsplott. Aktivere spore-verktøyet:

1. Klikk på b > Spore > Grafsporing (b 5 1) for å flytte over plottene i Sporingsmodus.

2. (Valgfritt) For å endre hvilket sporingstrinn som skal brukes under sporingen, trykk på b 5 3.

Etter at du har skrevet inn et annet sporingstrinn, flytter grafsporing-verktøyet markøren langs grafen i trinn på den størrelsen.

3. Bruk grafsporing for å utforske et plott på følgende måter:
• Gå til et punkt og la sporingsmarkøren gli over dette punktet.
• Klikk på ¡ eller ¢ for å flytte fra punkt til punkt på funksjonsgrafen. Koordinatene til hvert punkt som spores vises.
• Klikk på £ or ¤ for å gå fra ett plott til et annet. Punktets koordinater oppdateres for å gjenspeile det nye stedet for sporingen. Sporingsmarkøren er plassert på punktet på den nye grafen eller plottet med den x-verdien som ligger nærmest det siste punktet som ble identifisert på den forrige sporede funksjonen eller grafen.
• Skriv inn et tall og trykk på · for å flytte sporingsmarkøren til punktet på plottet med uavhengige koordinater nærmest den inntastede verdien.
• Opprett et varig punkt på grafen ved å trykke på · når sporingspunktet er ved det punktet du vil merke. Punktet står igjen etter at du avslutter Graf-sporingsmodus.

Merk:

• Strengen udef vises istedenfor en verdi når du flytter over et punkt som ikke er definert for funksjonen (en diskontinuitet).
• Når du sporer utover funksjonsgrafens opprinnelig synlige område, forskyves skjermen for å vise det området som spores.
4. Trykk på d eller velg et annet verktøy for å avslutte Graf-sporing.

Finne viktige punkter

Du kan bruke verktøyene i menyen Analyser graf for å finne viktige punkter i et spesifisert område på en funksjonsgraf. Velg et verktøy for å finne null, minimum eller maksimum, skjæringspunktet, vendepunktet eller den numeriske deriverte (dy/dx) eller integral på grafen.

1. Velg det viktige punktet som du vil finne i Analyser graf-menyen. Trykk for eksempel på b 6 1 for å finne et nullpunkt.
  ikke-CAS og
Eksakt aritmetisk
CAS

Null

b 6 1

b 6 1

Minimum

b 6 2

b 6 2

Maksimum

b 6 3

b 6 3

Skjæringspunkt

b 6 4

b 6 4

Vendepunkt

Ikke aktuelt

b 6 5

dy/dx

b 6 5

b 6 6

Integral

b 6 6

b 6 7

Analyser kjeglesnitt

b 6 7

b 6 8

Ikonet for det valgte verktøyet vises øverst til venstre i arbeidsområdet. Pek på ikonet for å vise et verktøytips om hvordan du kan bruke det valgte verktøyet.

2. Klikk på den grafen hvor du vil søke etter viktige punkter, og klikk én gang til for å angi hvor søket etter punktet skal starte.

Det andre klikket markerer grensen for søkeområdet, og en stiplet linje kommer til syne.

Merk: Hvis du vil finne den deriverte (dy/dx), klikk på grafen på det punktet (numerisk verdi) som skal brukes for å finne den deriverte.

3. Klikk på ¡ eller ¢ for å flytte den stiplede linjen som markerer søkeområdet, og klikk deretter på punktet hvor du vil stoppe søket (øvre grense i søkeområdet).

4. Trykk på · ved det punktet der søket skal starte. Verktøyet skyggelegger området.

Dersom det søkeområdet du spesifiserte inkluderer det viktige punktet, vises en etikett (et merke) ved dette punktet. Hvis du endrer en graf med definerte viktige punkter, må du huske å kontrollere om også disse punktene er endret. Hvis du for eksempel redigerer funksjonen på kommandolinjen eller manipulerer et plott, kan det punktet hvor grafen skjærer x-aksen, endre seg.

De viktige punktene som er benevnt, blir værende synlige på grafen. Du kan forlate verktøyet ved å trykke på d eller velge et annet verktøy.