Beregne med Kladdeark

Fra beregningssiden i Kladdeark legger du inn et matematisk uttrykk på kommandolinjen. Deretter trykker du på · for å behandle uttrykket. Uttrykkene vises i standard matematisk skrivemåte når du legger dem inn.

Hvert uttrykk som behandles og hvert resultat blir del av Kladdeark-loggen, som vises over kommandolinjen.

Legge inn enkle matematiske uttrykk

Merk: For å legge inn et negativt tall, trykk på v og legg deretter inn tallet.

Anta at du vil regne ut

1. Velg kommandolinjen i arbeidsområdet.
2. Skriv inn 2 l 8 for å begynne på uttrykket.

3. Trykk på ¢ for å returnere markøren til basislinjen, og fullfør så uttrykket ved å skrive inn:
r 43 p 12

4. Trykk på · for å behandle uttrykket.

Uttrykket vises med standard matematisk skrivemåte, og resultatet vises til høyre på siden.

Merk: Du kan fremtvinge en desimaltilnærming i et resultat ved å trykke på / · istedenfor på ·.

Hvis du trykker på / · fremtvinges et tilnærmet resultat.

Merk: Formatering av resultatene kan også justeres i innstillinger. For mer informasjon om tilpassede innstillinger, les Konfigurere TI-Nspire™ CX-grafregneren.