Forholdsregler for oppladbare batterier

• Ikke utsett batteriene for temperaturer over 60 ¡C (140 ¡F).
• Ikke demonter eller feilhåndter batterier.
• Bruk kun laderen som anbefales for cellen eller batteriet, eller en som fulgte med det opprinnelige utstyret.
• TI anbefaler at du bruker USB-kabelen som følger med denne kalkulatoren. Hvis du velger å bruke en tredjeparts strømadapter med USB-kabelen levert av TI, må du bruke en adapter som oppfyller gjeldende sikkerhets- og driftsstandarder og sertifiseringer, inkludert UL- og CE-sertifiseringer.

Ta disse forholdsreglene når du skifter oppladbare batterier:

• Erstatt kun med et TI-godkjent batteri.
• Fjern cellen eller batteriet fra laderen eller vekselstrømadapteren når den/det ikke er i bruk eller ikke opplades.
• Hvis batteriene brukes i andre apparater, kan dette føre til personskade eller skade på utstyr eller eiendom.
• Ikke bland batterier av ulike merker (eller ulike typer av samme merke). Det kan medføre eksplosjonsfare å skifte et batteri med feil type batteri.

Kassere batterier

Ikke ødelegg eller punkter batteriene. Ikke brenn batterier. Batteriene kan sprekke eller eksplodere og frigjøre farlige kjemiske stoffer. Kast batteriene i samsvar med lokale bestemmelser.