Tilpasse innstillinger i Grafer og geometri

Grafer og geometri-innstillingene kontrollerer hvordan informasjon vises i åpne oppgaver og i etterfølgende nye oppgaver. Når du tilpasser applikasjonsinnstillinger, blir valgene du gjør aktivert som standardinnstillinger for alt arbeid i applikasjonen Grafer og geometri.

Foreta følgende trinn for å endre innstillingene i Grafer og geometri og lagre disse innstillingene som standardinnstillinger for alle nye grafer og geometridokumenter og Kladdeark.

1. Åpne et dokument med Grafer- eller Geometri-applikasjonen aktiv.
2. Trykk på b 9 (b > Innstillinger).

Dialogboksen Innstillinger for Grafer og geometri åpnes.

3. Trykk på e for å gå gjennom listen over innstillinger. Klikk på ¢ for å åpne rullegardinlisten og vise verdiene for hver innstilling.

Felt

Verdier

Vis sifre

Automatisk

Flytende

Flytende1 - Flytende12

Fast0 - Fast12

Grafisk vinkel

Automatisk

Radian

Grad

Gradianer

Geometrisk vinkel

Automatisk

Radian

Grad

Gradianer

Rutenett

Ikke noe rutenett

Punktrutenett

Linjerutenett

4. Trykk på ¤ for å vise verdiene, og trykk deretter på x eller · for å velge en verdi.
5. I den nedre halvdel av dialogboksen, merk av i en avmerkingsboks for å aktivere et alternativ eller fjern avmerkingen for å deaktivere et alternativ.

Kontrollboks

Funksjon når markert

Skjul plottmerkene automatisk

Plottmerkene vises kun når du velger eller griper et plott, eller lar markøren gli over det.

Vis aksenes endeverdier

Viser en numerisk etikett ved den laveste og høyeste verdien som er synlig på en akse.

Vis verktøytips for funksjonsmanipulasjon

Viser nyttig informasjon mens du manipulerer funksjonsgrafene.

Finn punkt av interesse automatisk

Viser null, minima og maksima for graftegnede funksjoner og objekter under sporing av en funksjonsgraf.

Fremtving geometriske trekantvinkler til heltall

Begrenser vinklene til en trekant til heltallverdier mens du oppretter eller redigerer trekanten. Denne innstillingen kan kun brukes i Geometri-visning med enheten Geometrisk vinkel stilt til Grad eller Gradian. Denne kan ikke brukes for analytiske trekanter i Grafisk visning eller analytiske trekanter i det analytiske vinduet i Geometri-visning. Denne innstillingen påvirker ikke eksisterende vinkler. Den kan heller ikke brukes ved konstruksjon av en trekant basert på tidligere innsatte punkter. Som standard er denne innstillingen deaktivert.

merking av punkter

Gjelder for etiketter (A, B, ..., Z, A1, B1 og så videre) til punkter, linjer og hjørner på geometriske figurer mens du tegner dem. Merkesekvensen starter ved A for hver side i et dokument. Som standard er denne innstillingen deaktivert.

Merk: Hvis du oppretter et nytt objekt som bruker eksisterende, umerkede punkter, blir disse punktene ikke merket automatisk i det fullførte objektet.

6. Velg ett av følgende alternativer:
• For å bruke innstillingene bare for det åpne dokumentet, klikk på OK.
• Klikk på Avbryt for å lukke dialogboksen uten å gjøre endringer.