Tilpasse dokumentinnstillinger

Dokumentinnstillingene kontrollerer hvordan kalkulatoren viser og tolker informasjon i TI-Nspire™-dokumenter og i Kladdeark. Alle tall, inkludert elementer i matriser og lister, vises i samsvar med dokumentinnstillingene. Du kan når som helst endre standardinnstillingene, og du kan også angi egne innstillinger for et bestemt dokument.

Dokumentinnstillinger og mulige verdier for disse er oppført i tabellen under.

Felt

Verdier

Vis sifre

• Flytende
• Flytende1 - Flytende12
• Fast0 - Fast12

Vinkel

• Radian
• Grad
• Gradianer

Eksponentielt format

• Normal
• Vitenskapelig
• Teknisk

Reell eller kompleks

• Reelt
• Rektangulær
• Polar

Beregningsmodus

• Automatisk
• Eksakt
• Tilnærmet

Merk: Automatisk modus viser et svar som ikke er et helt tall som en brøk, bortsett fra når et desimaltall brukes i oppgaven. Eksakt modus (kun CAS) viser et svar som ikke er et helt tall som en brøk eller i symbolsk form, bortsett fra hvis et desimaltall er brukt i oppgaven.

Eksakt aritmetisk

• På
• Av

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på Exact Arithmetic-kalkulatorer.

CAS-modus

• På
• Eksakt aritmetisk
• Av

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på CAS-kalkulatorer og programvare.

Vektorformat

• Rektangulær
• Sylindrisk
• Sfærisk

Grunntall

• Desimal
• Heksades
• Binær

Måleenheter

• SI
• NO

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på CAS-kalkulatorer og programvare.

Endre standard dokumentinnstillinger

Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil definere de generelle innstillingene for TI-Nspire™-dokumenter og Kladdeark.

1. Lagre og lukke alle åpne dokumenter.
2. Fra Start-skjermen, klikk på 5 2 ( Innstillinger > Dokumentinnstillinger).

Dialogboksen for dokumentinnstillinger åpnes.


Exact Arithmetic OS


CAS OS

3. Trykk på e for å gå gjennom listen over innstillinger. Trykk på £ for å gå tilbake gjennom listen.

En tykk strek rundt en boks viser at den er aktiv.

4. Trykk på ¢ for å åpne rullegardinlisten og vise verdiene for hver innstilling.
5. Klikk på £ - og ¤-tastene for å markere det ønskede alternativet, og så på x eller · for å velge verdien.
6. Klikk på OK for å lagre innstillingene som standardinnstillinger som skal gjelde for alle TI-Nspire™-dokumenter og for Kladdeark.

Endre innstillinger i et TI-Nspire™-dokument

Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil endre de generelle innstillingene for et åpent TI-Nspire™-dokument. Innstillingene vil også gjelde for Kladdeark og brukes som standardinnstillingen for alle nye dokumenter.

1. Fra et åpent dokument, klikk på c 5 2 (c > Innstillinger > Dokumentinnstillinger).

Dialogboksen for dokumentinnstillinger åpnes.


Exact Arithmetic OS


CAS OS

2. Trykk på e for å gå gjennom listen over innstillinger. Trykk på £ for å gå tilbake gjennom listen.

En tykk strek rundt en boks viser at den er aktiv.

3. Når du kommer til ønsket innstilling, trykk på ¢ for å åpne rullegardinlisten og vise verdiene for hver innstilling.
4. Klikk på 5- og 6-tastene for å markere det ønskede alternativet, og klikk på x eller · for å velge verdien.
5. Klikk på OK eller klikk på x eller · for å bruke de nye innstillingene på det åpne dokumentet, og for å lagre dem som standardinnstillinger for alle nye dokumenter og Kladdeark.

Gjenopprette dokumentinnstillinger

Bruk følgende fremgangsmåte hvis du skal gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for åpne eller nye dokumenter, og for Kladdeark.

1. Fra Start-skjermen, trykk på 5 8 (Innstillinger > Gjenopprett standard fabrikkinnstillinger).

Dialogboksen Gjenopprett standardinnstillinger åpnes.

2. Klikk på OK for å gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
3. Trykk på d eller klikk på Avbryt for å gå tilbake til Hjem-skjermen uten å gjøre endringer.