Oppgradere operativsystemet

Før du begynner

Før du begynner å laste ned en operativsystemoppdatering, bør du forsikre deg om at batteriene er minst 25 % ladet. Hvis tilkoblet en håndholdt enhet, fjern den håndholdte enheten før du oppdaterer laboratorieenheten. Du kan ikke oppdatere operativsystemet mens den håndholdte enheten er tilkoblet.

Se etter oppgraderinger av operativsystemet

Hvis du vil ha oppdatert informasjon om tilgjengelige OS-oppgraderinger, kan du besøke nettsiden til Texas Instruments på education.ti.com.

Du kan laste ned OS-oppgraderinger fra nettsiden til Texas Instruments til en datamaskin, og bruke en USB-kabel til å installere OS på TI-Nspire™ laboratorieenheten. Du trenger en Internettforbindelse og riktig USB-kabel for å laste ned oppdateringer.

Se etter OS-oppdateringer for laboratorieenhet

Når du bruker TI-Nspire™ software, kan du raskt finne ut om laboratorieenhetens operativsystem er oppdatert når enheten er koblet til en datamaskin.

1. Åpne TI-Nspire™ software og kontroller at laboratorieenheten er tilkoblet datamaskinen.
2. I arbeidsområdet for dokumenter, klikk på for å åpne Utforsk innhold.
3. Velg en tilkoblet labenhet i vinduet Tilkoblede grafregnere/labenhet.

4. Velg Hjelp > Se etter OS-oppdatering for grafregner/labenhet.
• Hvis operativsystemet er oppdatert, viser dialogboksen Se etter OS-oppdateringer for labenheten at operativsystemet på labenheten er oppdatert.

• Hvis operativsystemet ikke er oppdatert, inneholder dialogboksen en melding om at det finnes en ny versjon av operativsystemet.
5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen.

Oppgradere operativsystemet

I TI-Nspire™ software kan du velge å oppgradere operativsystemet på en tilkoblet laboratorieenhet fra følgende arbeidsområder og menyer:

• I alle versjoner av programvaren kan du velge Hjelp >Se etter OS-oppdatering for grafregner/labenhet Velg en tilkoblet laboratorieenhet i Utforsk innhold for å aktivere dette alternativet. Hvis laboratorieenhetens operativsystem ikke er oppdatert, viser dialogboksen en melding om at det finnes en oppdatert versjon av operativsystemet. Følg anvisningene for å oppdatere operativsystemet.
• For alle versjoner av TI-Nspire™ software kan du bruke alternativene i arbeidsområdet for dokumenter:
- Åpne Utforsk innhold og velg navnet på labenheten. Klikk deretter på og velg Installer OS for grafregner/labenhet.

—eller—

- Velg Verktøy > Installer OS for grafregner/labenhet.
• De som bruker lærerversjoner av TI-Nspire™ software kan bruke alternativene i innholdsarbeidsområdet:
- Høyreklikk på navnet til en tilkoblet laboratorieenhet i vinduet Ressurser. Velg deretter Installer OS for håndholdt enhet/laboratorieenhet.

—eller—

- Velg navnet på laboratorieenheten i vinduet Forhåndsvisning, og klikk på i Forhåndsvisningsvinduet. Deretter velger du Installer OS for håndholdt enhet/laboratorieenhet.

—eller—

- Høyreklikk på navnet til laboratorieenheten og velg Installer OS for håndholdt enhet/laboratorieenhet.

Fullføre OS-oppgraderingen

Når du velger å oppdatere operativsystemet på en laboratorieenhet, åpnes dialogboksen Velg OS-fil for håndholdt enhet/laboratorieenhet.

Filen som vises for valg er standard filtype for valgt labenhet.

1. Velg OS-filen TI-Nspire.tlo.
2. Klikk på Installer OS for å laste ned OS-filen og oppdatere laboratorieenheten. Bekreftelsesmeldingen “Du er i ferd med å oppgradere operativsystemet for den håndholdte enheten/laboratorieenheten. Alle data som ikke er lagret, vil gå tapt. Vil du fortsette?” vises.
3. Klikk på Ja for å fortsette.

Dialogboksen Installerer OS åpnes, og viser nedlastingens fremdrift. Ikke koble fra laboratorieenheten.

4. Når nedlastingen er fullført, åpnes en dialogboks med informasjon om at OS-filen er overført til labenheten. Du kan koble fra laboratorieenheten.

5. Klikk på OK.

Oppdatere operativsystemet på flere labenheter

1. Vise tilkoblede labenheter:
• I innholdsarbeidsområdet, vis tilkoblede labenehter i feltet Ressurser under overskriften Tilkoblede grafregnere.
• I dokumentsarbeidsområdet, åpne Innholdsleser for å vise tilkoblede labenheter.
2. Velg Verktøy > Installer OS for grafregner/labenhet.

Dialogboksen Velg OS-fil for grafregner åpnes.

3. Klikk på Installer OS for alle tilkoblede grafregnere/labenheter.

Merk: Du kan også oppdatere operativsystemet på en labenhet ved å klikke på valgknappen ved siden av grafregnerens navn, og deretter klikke på Fortsett.

Dialogboksen for OS-installasjon åpnes.

4. Klikk på Legg til OS-fil.

Dialogboksen Legg til i overføringslisten åpnes.

5. Naviger til mappen på datamaskinen hvor operativsystemfilen er plassert.
6. Velg TI-Nspire.tlo filen.
7. Klikk på Velg.

Dialogboksen for OS-installasjonen åpnes, og den valgte filen vises.

8. Klikk på Installer OS.

Operativsystemet oppdateres på de tilkoblede labenhetene. Statusen for oppdateirngen vises i fanen Status i dialogboksen for OS-installasjonen.

9. Klikk på Stopp overføring når alle labenhetene er oppdatert.
10. Klikk på Lukk for å lukke dialogboksen.