Vise innhold på tilkoplede grafregnere

Når du velger en håndholdt enhet i vinduet Ressurser, vises alle filene og mappene på den håndholdte enheten i Innholdsvinduet. For forhåndsvise dokumentinnholdet, velg Klikk her for å vise dokument i vinduet Forhåndsvisning.

 

À

TI-Nspire™ CX-tilkoblede grafregnere - Lister opp alle grafregnere som er tilkoblet og slått på.

Vær oppmerksom på: Et advarselssymbol ved siden av navnet til grafregneren indikerer at OS installert på enheten ikke matcher programvareversjonen installert på datamaskinen, og at en oppdatering på OS er nødvendig.

Á

Alternativer - Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av hvilken oppgave du velger under Ressurser.

Â

Innholdsfelt - Når tilkoblede grafregnere er valgt, viser innholdsfeltet informasjon om grafregnere som er koblet til og slått på:

• Navn
• Batteri (Li-ion) - Li-ion (oppladbar) batterilading (kritisk 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller «--» for å indikere at batteri ikke er satt inn).
• Batteri (AAA) - AAA-batterilading (kritisk 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller «--» for å indikere at batteri ikke er satt inn).
• Lagerstørrelse
• OS-versjon

Ã

Forhåndsvisningsfelt - Gir informasjon om en grafregner når du klikker på Tilkoblede grafregnere i Ressursfeltet og deretter på en grafregner i Innholdsfeltet. Hvis du velger en TI-Nspire™-fil i innholdsvinduet, vil forhåndsvisningsvinduet vise denne filen.

• Type grafregner: Navn på håndholdte enheter.
• Produkt-ID: Identifikasjon av grafregnerprodukt
• Oppstarts-ROM: Intern primærlaster som utfører oppgaver på lavt nivå for oppstart av enheten.
• Oppstartslaster: Ekstern primærlaster som utfører oppgaver på lavt nivå for oppstart av enheten.
• Operativsystem: Operativsystemet som brukes.
• Tilgjengelig plass: Størrelse på plass som er igjen i minnet på grafregneren.
• Batteri (Li-ion) - Li-ion (oppladbar) batterilading (kritisk 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller «--» for å indikere at batteri ikke er satt inn).
• Batteri (AAA) - AAA-batterilading (kritisk 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller «--» for å indikere at batteri ikke er satt inn).

Når du velger en håndholdt enhet, vises alle filene og mappene på den håndholdte enheten i Innholdsvinduet. Når en fil eller mappe er valgt, vises informasjonen i vinduet Forhåndsvisning. Klikk på ikonet for å forhåndsvise dokumentet.

Detaljer om den valgte mappen eller filen vises i Forhåndsvisningsvinduet.

Detaljer for valgt mappe

Detaljer for valgt fil

▶ For å vise filene i en mappe, dobbeltklikk på mappenavnet i Innholdsvinduet. Filene i mappen er listet opp i Innholdsvinduet.
▶ Hvis du vil forhåndsvise innholdet i en .tns-fil, velg Klikk her for å vise dokumentet i forhåndsvisningsvinduet.