Status gegevensverzameling bekijken

De Labslede heeft bovenaan een LED-lampje om de status van de gegevensverzameling aan te geven. Dit lampje is rood, groen of oranje en er worden diverse knipperpatronen gebruikt.

BOVEN

Status gegevensverzamelingsactiviteit

Rood

• Rood geeft aan dat u moet wachten tot het systeem klaar is.
• Langzaam knipperen: De Labslede werkt de opslagruimte voor experimenten bij. Dit is een automatische actie, die geen invloed heeft op actieve verzamelingen.
• Snel knipperen: Geeft aan dat één of meer aangesloten sensoren nog niet zijn opgewarmd. (U kunt gegevens verzamelen tijdens de opwarmperiode, maar u loopt dan het risico dat de gegevens minder precies zijn.)

Oranje

• Oranje geeft aan dat het systeem klaar is, maar dat het verzamelen van gegevens nog niet begonnen is.
• Eén keer knipperen per seconde De sensor is geconfigureerd en ingesteld voor het verzamelen van gegevens.
• Langzaam knipperen: De Labslede is aangesloten op een computer of rekenmachine met TI-Nspire™-software, maar is niet ingesteld voor het verzamelen van gegevens.
• Snel knipperen: De Labslede is klaar voor het verzamelen van gegevens wanneer u de startknop indrukt.

Groen

• Groen geeft aan dat het systeem bezig is met het verzamelen van gegevens.
• Langzaam knipperen: Verzamelt gegevens.

Opmerking: Afhankelijk van de modus/verzamelsnelheid kan er een klein verschil zijn in de duur van het knipperen.

• Snel knipperen: Slaat gegevens alvast op, voordat wordt gestart.

Afwisselend oranje/groen

• Het knipperpatroon geeft aan dat het systeem in de activeringsmodus staat, maar nog niet geactiveerd is.