TI-Nspire™ Docking Stations gebruiken

In de klas kunt u dockingstations gebruiken om:

• De TI-Nspire™ oplaadbare lithium-ion batterijen in TI-Nspire™ en TI-Nspire™ CX-rekenmachines die klaar zijn om opgeladen te worden, opladen.
• Zend bestanden tegelijkertijd naar verschillende rekenmachines met behulp van de Verzendtool in de TI-Nspire™ CX Premium Docentensoftware of de TI-Nspire™ CX Docentensoftware.
• Het besturingssysteem (OS) upgraden op meerdere TINspire™ CX-rekenmachines tegelijk.

U kunt dockingstations niet gebruiken om batterijen op te laden of bestanden over te zenden naar een rekenmachine zonder een actueel OS of om een OS te laden op rekenmachines die geen besturingssysteem hebben.

Wat u moet weten over het gebruik van dockingstations

Wanneer u TI-Nspire™ dockingstations gebruikt, dient u de volgende zaken te onthouden:

• Het is niet nodig om alle sleuven in het dockingstation te vullen om batterijen op te laden of bestanden naar rekenmachines over te zenden.
• U kunt tegelijkertijd batterijen opladen en bestanden overzenden.
• Het dockingstation moet zijn aangesloten op de computer van de docent en op een stopcontact of stekkerdoos.
• Wanneer het dockingstation is aangesloten op de computer van de docent, kunt u dankzij de TI-Nspire™ docentensoftware het volgende zien:
- De naam van de status van de batterijen in de aangesloten rekenmachines (zowel TI-Nspire™ oplaadbare batterijen als AAA-batterijen indien van toepassing).
- De naam van de status van bestanden en mappen die overgezonden worden naar aangesloten rekenmachines.
• Docenten die gebruik maken van De TI-Nspire™ CX Docentensoftware en TI-Nspire™ CX Premium Docentensoftware kunnen Examenstand verzenden en afsluiten van meerdere rekenmachines met behulp van het TI-Nspire™-dockingstation. Zie de Handleiding Examenstand. voor meer informatie.

Dingen die u moet weten over CX-rekenmachines

Wanneer u een dockingstation gebruikt om op te laden of bestanden over te zenden naar de TI-Nspire™ CX-rekenmachine, dient u de volgende zaken te onthouden:

• Een volledige set van CX rekenmachines met lithium-ion batterijen kan in zes uur of minder volledig worden opgeladen via een stopcontact.
• Communicatie met CX-rekenmachines in een dockingstation verloopt via USB-kabels indien er geen draadloze adapter verbonden is of als er wel een draadloze adapter verbonden is maar niet via een toegangspunt.
• Als de CX-rekenmachines draadloze adapters hebben met een toegangspunt-verbinding, laadt de batterij wel op maar zal de communicatie verder via de draadloze adapter verlopen.