TI-Nspire™-oplaadbare batterijen opladen

Als het dockingstation is verbonden met een stroombron, start het oplaadproces automatisch wanneer een rekenmachine in een sleuf wordt geplaatst. Zo niet, dan start het oplaadproces wanneer het dockingstation met een stroombron wordt verbonden.

Om de oplaadbare batterijen in de rekenmachines op te laden hoeft het dockingstation niet te zijn aangesloten op de computer van de docent.

Bepalen van de status van batterijen in een rekenmachine

De LED-lampjes onder elke sleuf op het dockingstation geven basisinformatie over de status van de TI-Nspire™ oplaadbare batterij of AAA-batterijen in de rekenmachine. De status van de batterijen in de rekenmachine wordt met de volgende prioriteit aangegeven:

• Als een rekenmachine een oplaadbare batterij heeft, wordt de status voor de oplaadbare batterij altijd aangegeven, ook als de rekenmachine ook AAA-batterijen heeft.
• Als de rekenmachine alleen AAA-batterijen heeft, wordt de status van de AAA-batterijen aangegeven.

LED indicator batterijstatus

Om Om de status van de batterijen van de rekenmachine te bepalen, kijkt u naar de LED indicator voor Batterijstatus voor de sleuf onder de rekenmachine. De LED indicator voor Batterijstatus zit rechts van het batterijsymbool ():

• Rood duidt op een lege batterij, met minder dan 25 procent vermogen
• Geel betekent een batterijvermogen tussen de 25 en 75 procent
• Groen betekent een batterijvermogen van meer dan 75 procent
• Het lampje is uit wanneer:
- De sleuf leeg is.
- De rekenmachine niet correct geplaatst is.
- Het dockingstation niet op een stroombron is aangesloten.

Meer te weten komen over batterijstatus

Aanvullende informatie is beschikbaar in de werkruimte Inhoud als u de TI-Nspire™ CX Premium Docentensoftware, de TI-Nspire™ CX Docentensoftware of de TI-Nspire™ CX Navigator™ Docentensoftware gebruikt. U kunt de status van zowel de TI-Nspire™ oplaadbare batterijen als de AAA-batterijen in de aangesloten rekenmachines bekijken.

Voor zowel oplaadbare batterijen als AAA-batterijen, statusniveaus worden gerapporteerd zoals ze zijn op de rekenmachine:

• Kritiek, bijna leeg (twee tot tien procent), 25, 50, 75 of 100 procent opgeladen.
• De percentages worden in zwarte tekst weergegeven, tenzij het niveau kritiek is. Een rode tekst betekent dat het batterijvermogen kritiek laag is.
• Twee streepjes (--) geven aan dat er geen oplaadbare batterij of AAA-batterijen in de rekenmachine zitten.

Problemen oplossen

Als het opladen mislukt:

• Controleer of de rekenmachine goed in de sleuf zit. De batterijen worden niet opgeladen als de connector op de rekenmachine en de connector in de sleuf niet op elkaar zijn afgesteld.
• Controleer de connector op de rekenmachine om na te gaan of deze schoon is. Als er vuil op de connector van de rekenmachine zit, kunt u dit verwijderen met een schone, droge doek of een gum. Gebruik nooit natte lappen of oplosmiddelen van welke soort dan ook.